LTC6990
量产TimerBlox:压控硅振荡器
- 产品模型
- 18
产品详情
- 固定频率或压控运行
- 固定:单电阻器编程频率,最大误差为 <1.5%
- VCO:两个电阻器设置 VCO 中心频率和调谐范围
- 频率范围:488 Hz 至 2 MHz
- 2.25 V 至 5.5 V 单电源供电
- 100 kHz 时电源电流为 72 µA
- 启动时间为 500 µs
- 1 MHz 时 VCO 带宽为 >300 kHz
- CMOS 逻辑输出提供/消耗 20 mA
- 50% 占空比方波输出
- 输出启用(禁用时可选低阻抗或高阻抗)
- 工作温度范围为 55°C 至 125°C
- 采用纤薄型 (1 mm) SOT-23 (ThinSOT™) 和 2 mm × 3 mm DFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC6990是一款精密硅振荡器,可编程频率范围为488Hz至2MHz,可用作固定频率或压控振荡器(VCO)。LTC6990是TimerBlox®系列通用硅定时套件的一部分。
单个电阻RSET可对LTC6990的内部主振荡器频率进行编程设定。输出频率由这个主振荡器和内部分频器NDIV(可编程为八个从1至128的设置)确定。
或者,SET输入端上的第二个电阻对输出频率进行线性电压控制且可用于频率调制。可通过适当选择两个电阻来配置窄体或宽体VCO调谐范围。
LTC6990内置同步到主振荡器的使能功能,以确保清洁、无毛刺输出脉冲。禁用输出可以配置为高阻抗或强制低电平。
为了轻松配置LTC6990,请使用TimerBlox LTC6990:压控振荡器网络设计工具。
应用
- 低成本精密可编程振荡器
- 压控振荡器
- 高振动、高加速度环境
- 固定晶振和陶瓷振荡器的替代器件
- 便携式和电池供电设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 2
视频 2
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC6990CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990CS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990CS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990HS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990HS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990HS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990HS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC6990IS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990IS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990IS6#WTRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990IS6#WTRPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990MPS6#TRMPBF | 6-Lead TSOT-23 | ||
LTC6990MPS6#TRPBF | 6-Lead TSOT-23 |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC6990CDCB#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990CDCB#TRPBF | 量产 | |
LTC6990CS6#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990CS6#TRPBF | 量产 | |
LTC6990HDCB#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990HDCB#TRPBF | 量产 | |
LTC6990HS6#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990HS6#TRPBF | 量产 | |
LTC6990HS6#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6990HS6#WTRPBF | 量产 | |
LTC6990IDCB#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990IDCB#TRPBF | 量产 | |
LTC6990IS6#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990IS6#TRPBF | 量产 | |
LTC6990IS6#WTRMPBF | 量产 | |
LTC6990IS6#WTRPBF | 量产 | |
LTC6990MPS6#TRMPBF | 量产 | |
LTC6990MPS6#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC6990
LTC6990: Voltage Controlled Silicon Oscillator
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6990的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论