LTC6945

过期

超低噪声及杂散 0.35GHz 至 6GHz 整数 N 合成器

产品模型
1
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声整数 N PLL
  • 350MHz 至 6GHz VCO 输入范围
  • –226dBc/Hz 归一化带内相位噪声层
  • –274dBc/Hz 归一化带内 1/f 噪声
  • –157dBc/Hz 宽带输出相位噪声层
  • 超卓的杂散性能
  • 输出分频器 (1 至 6,50% 占空比)
  • 低噪声基准缓冲器
  • 输出缓冲静噪
  • 充电泵电源:3.15V 至 5.25V
  • 充电泵电流:250μA 至 11.2mA
  • 可配置状态输出
  • SPI 兼容型串行端口控制
  • PLLWizard 软件设计工具支持

LTC6945
超低噪声及杂散 0.35GHz 至 6GHz 整数 N 合成器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

Evaluation Software 1

PLLWizard

PLLWizard is used to communicate with the LTC6945 and LTC6946 synthesizers. It uses the DC590 controller to translate between USB and SPI-compatible serial communications formats. It also includes advanced PLL design and simulation capabilities which aid in loop filter design and selecting the correct SPI map register values.


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
I/Q解调器 1
LTC5585 量产 具 IIP2 和 DC 偏移控制功能的宽带 IQ 解调器
高压运算放大器≥12V 1
LT1678 量产 双通道、低噪声、轨至轨、精准型运算放大器
时钟产生器件 1
LTC6950 过期 具有时钟分配功能的 1.4GHz 低相位噪声、低抖动 PLL
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

Linduino 3

IBIS 模型 1

ADIsimPLL™

ADIsimPLL可以对ADI公司最新的高性能PLL产品进行快速、可靠的评估。它是目前最全面的PLL频率合成器设计和仿真工具,可实现所有对PLL性能有显著影响的重要非线性效应仿真。ADIsimPLL可以免去设计过程中的至少一项重复劳动,从而加快上市速度。

打开工具

评估套件

eval board
DC2429A

LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率

产品详情

演示电路2429A是一款PLL/VCO电源和基准频率电路板,采用超低噪声和超高PSRR的RF线性稳压器LT3042。通过6V至20V实验电源或墙壁电源供电时,DC2429A使用7个LT3042,生成4个超低噪声的电源。这些电源包括3.3V/800mA固定电源(4个LT3042并联)、5V/200mA固定电源、3.3V/200mA固定电源(为板载100MHz超低抖动晶体振荡器供电)和电压可调(2.5V至15V)的200mA电源(适合为外部VCO供电)。DC2429确保PLL/VCO评估符合数据手册中提供的性能数据。


 


eval board
DC1649A-A

LTC6945 Demo | Ultralow Noise and Spurious 6GHz Integer-N Synthesizer, VCO=902-928Hz, (Requires DC590)

产品详情

DC1649A-A: Demo Board for LTC6945 Ultralow Noise and Spurious 0.35GHz to 6GHz Integer-N Synthesizer.

DC2429A
LT3042低噪声PLL/VCO电源板,采用板载100MHz基准频率
DC1649A-A
LTC6945 Demo | Ultralow Noise and Spurious 6GHz Integer-N Synthesizer, VCO=902-928Hz, (Requires DC590)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6945的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览