LTC6268-10

推荐新设计使用

4GHz 超低偏置电流 FET 输入运算放大器

产品模型
9
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 增益带宽乘积:4GHz
  • 低输入偏置电流:
    • 在室温条件下的典型值为 ±3fA
    • 在 125°C 时的最大值为 4pA
  • 电流噪声 (100kHz):7fA/√Hz
  • 电压噪声 (1MHz):4.0nV/√Hz
  • 极低的 CIN:0.45pF
  • 轨至轨输出
  • AV ≥ 10
  • 摆率:+1500V/μs,–1000V/μs
  • 电源范围:3.1V 至 5.25V
  • 静态电流:16.5mA
  • 工作温度范围:–40°C 至 125°C
  • 单通道器件采用 8 引脚 SO-8 封装、6 引脚 TSOT-23 封装
  • 双通道器件采用 8 引脚 MS8 封装、3mm x 3mm 10 引脚 DFN 10 封装
LTC6268-10
4GHz 超低偏置电流 FET 输入运算放大器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice 2


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6268
  • LTC6268-10

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2414A

未填充的演示电路;支持3通道TC6268和LTC6268-10/LTC6226X

产品详情

演示电路2414A具有三通道SOT-23跨阻放大器的布局。每个布局均采用不同的技术,可实现各种寄生反馈电容(CF)。上通道U3假设具有低互阻增益,寄生CF为0.1pF,并在0402尺寸(C29)范围内为额外元件CF提供尺寸空间。下通道U1假设具有高互阻增益,采用的布局可较大程度降低CF,尽管实际情况更为复杂,也可实现大约7fF。中间通道U2假设适中情况。电路输出针对SMA边缘连接器进行布局。输入由沿着边缘安置的每通道六个焊盘组成,可安装通孔光电二极管,以进行任何光电二极管引脚排列配置。

DC2414A
未填充的演示电路;支持3通道TC6268和LTC6268-10/LTC6226X

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6268-10的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览