LTC6081

推荐新设计使用

精准双通道 CMOS 轨至轨输入 / 输出放大器

产品模型
10
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 最大失调电压:70μV (25°C)
  • 最大失调漂移:0.8μV/°C
  • 最大输入偏置:1pA (25°C),40pA (TA ≤ 85°C)
  • 开环电压增益:120dB (典型值)
  • 增益带宽乘积:3.6MHz
  • CMRR:100dB (最小值)
  • PSRR:98dB (最小值)
  • 0.1Hz 至 10Hz 噪声:1.3μVP-P
  • 电源电流:330μA
  • 轨至轨输入和输出
  • 单位增益稳定
  • 工作电压范围:2.7V 至 5.5V
  • 双通道器件 LTC6081 采用 8 引脚 MSOP 和 10 引脚 DFN10 封装;
    四通道器件 LTC6082 采用 16 引脚 SSOP 和 DFN 封装

LTC6081
精准双通道 CMOS 轨至轨输入 / 输出放大器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低输入偏置电流运算放大器(≤100 pA) 1
LTC6078 量产 微功率精准、双路 CMOS 轨至轨输入/输出放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 4


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC6081

模拟滤波器向导

使用模拟滤波器向导和实际运算放大器在几分钟内设计低通、高通或带通滤波器。设计过程中,可以观察滤波器设计的理想规格与实际电路行为特性。快速评估权衡运算放大器规格 – 包括增益带宽、噪声和电源电流 – 以确定满足您需求的理想滤波器设计。

打开工具

模拟光电二级管向导

使用光电二极管向导设计跨导放大器电路与光电二极管接口。从工具内置器件库中选择一个光电二极管,或输入自定义光电二极管规格。快速考量权衡带宽、峰值(Q)和ENOB/SNR。修改电路参数,并立即查看图中的脉冲响应、频率响应和噪声增益结果。

打开工具

Signal Chain Designer - BETA

Signal Chain Designer is a web-based tool designed to create and simulate complex precision signal chains. See your circuit’s performance before you commit to your PCB: transfer function, noise, power consumption, input range, and DC error. Quickly experiment with different parts and architectures. Signal chains can be exported to LTspice for further analysis.

打开工具
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC6081的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览