专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统
LTC4357
推荐新设计使用正高电压理想二极管控制器
- 产品模型
- 14
产品详情
- 通过采用一个 N 沟道 MOSFET 替代一个功率肖特基二极管来降低功耗
- 0.5μs 关断时间限制峰值故障电流
- 宽工作电压范围:9V 至 80V
- 无振荡现象的平滑切换
- 无反向 DC 电流
- 采用 6 引脚 (2mm x 3mm) DFN 和 8 引脚 MSOP 封装
LTC®4357 是一款正高电压理想二极管控制器,用于驱动一个外部 N 沟道 MOSFET 以取代一个肖特基二极管。当在二极管“或”和高电流二极管应用中使用时,LTC4357 能够降低功耗、热耗散、电压损失并缩减 PC 板面积。
LTC4357 能够很容易地对电源进行“或”操作,以提高总体系统可靠性。在二极管“或”应用中,LTC4357 用于控制 MOSFET 两端的正向电压降,以确保从一条路径至另一条路径的平滑电流转移而没有振荡现象。在电源发生故障或短路的情况下,快速关断操作可较大限度地减小反向电流瞬变。
应用
- N+1 冗余电源
- 高可用性系统
- AdvancedTCA 系统
- 电信基础设施
- 汽车系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 5
产品选型指南 1
新闻 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4357CDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357CDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357CMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357CMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357HDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357HDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357HMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357HMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357IDCB#TRMPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357IDCB#TRPBF | 6-Lead DFN (2mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4357IMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357IMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357MPMS8#PBF | 8-Lead MSOP | ||
LTC4357MPMS8#TRPBF | 8-Lead MSOP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4357CMS8#PBF | 量产 | |
LTC4357CMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4357HMS8#PBF | 量产 | |
LTC4357HMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4357IMS8#PBF | 量产 | |
LTC4357IMS8#TRPBF | 量产 | |
LTC4357MPMS8#PBF | 量产 | |
LTC4357MPMS8#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4355 | 推荐新设计使用 | 具输入电源和熔丝监视器的正高电压理想二极管“或”控制器 |
高压热插拔控制器 1 | ||
LT4256-1 LT4256-2 |
正高电压热插拔控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4357
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4357的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论