LTC4211

推荐新设计使用

具多功能电流控制的热插拔控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 允许在带电背板上安全地进行电路板的插拔操作
  • 电源电压控制范围:2.5V 至 16.5V
  • 具浪涌电流限制功能的可编程软起动,无需外部栅极电容器
  • 由于无需外部栅极电容器,因而实现了较快的关断时间
  • 双级过流故障保护
  • 用于过流保护的可编程响应时间 (MS 封装)
  • 可编程过压保护 (MS 封装)
  • 自动重试或闭锁模式操作 (MS 封装)
  • 用于外部 N 沟道 FET 的高端驱动器
  • 用户可编程电源电压上电速率
  • FB 引脚负责监视 VOUT 并发出 RESET 信号
  • 干扰滤波器可针对杂散 RESET 信号提供保护

LTC4211
具多功能电流控制的热插拔控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC536B-A

LTC4211CMS Demo Board | 7A Electronic Circuit Breaker and Hot Swap Controller

产品详情

Demonstration circuit 536B is a hot swap controller with multifunction current control featuring the LTC4211. The DC536B-A is configured to operate with up to 7A load and DC536B-B up to 20A load.

eval board
DC536A-B

LTC4211 Hot Swap Controller (20A version)

产品详情

DC536A-B: Demo Board for the LTC4211 Hot Swap Controller with Multifunction Current Control.

DC536B-A
LTC4211CMS Demo Board | 7A Electronic Circuit Breaker and Hot Swap Controller
DC536A-B
LTC4211 Hot Swap Controller (20A version)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4211的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览