LTC4100

量产

智能电池充电器控制器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 单芯片智能电池充电器控制器
  • 接近100% SMBus (Rev. 1.1) 兼容性的支持允许器件在采用或未采用主机的情况下运作
  • SMBus 加速器改善了 SMBus 定时
  • 宽输出电压范围:3.5V 至 26V
  • 硬件中断和 SMBAlert 响应免除了中断轮询
  • 高效率同步降压型充电器
  • 0.5V 压差电压;最大占空比 > 98%
  • AC 适配器电流限值较大限度地提升了充电速率
  • ±0.8% 电压准确度;±4% 电流准确度
  • 能够提供高达 4A 的充电电流
  • 用于充电电流设置的 10 位 DAC
  • 用于充电器电压设置的 11 位 DAC
  • 可由用户来选择的过压和过流限值
  • 对高噪声免疫的 SafetySignal 传感器
  • 采用 24 引脚 SSOP 封装

 

LTC4100
智能电池充电器控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
串行总线缓冲器、扩展器和加速度计 1
LTC4307 量产 Low Offset Hot Swappable 2-Wire Bus Buffer with Stuck Bus Recovery
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC512B

LTC4100EG | 3节/4节锂离子智能电池充电器,DCIN = 15V至20V,充电电流最高达4A,(需要DC1223

产品详情

演示电路DC512B是一款单电池开关降压充电控制器,内置LTC4100。建议输入功率为15至20V (3.5A)。两位跳线允许选择受保护的输出电压范围,适合3节和4节锂离子电池。跳线移除支持完整的输出电压范围。最大充电电流为4A。


该演示板最初配置为3节锂离子电池组在12.6V时提供3A电流。上电之前,只要对连接的电池施加输入功率,LTC4100即可自动为智能电池充电至端接。VOUT引脚通过壁式适配器或电池自动为系统负载供电。为CHG、ACP、SMBALERT和SMBus活动提供状态LED。

DC512B
LTC4100EG | 3节/4节锂离子智能电池充电器,DCIN = 15V至20V,充电电流最高达4A,(需要DC1223

最新评论

近期浏览