LTC4079
推荐新设计使用具低静态电流的 60V、250mA 线性充电器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽输入电压范围:2.7V至60V
- 可调电池电压:1.2V至60V
- 可调充电电流:10mA至250mA
- 充电时的低静态电流:IIN = 4μA
- 关断或充电时的超低电池漏电流:
- IBAT < 0.01μA
- 自动充电
- 针对高阻抗电源进行输入电压调节
- 热调节使输出电流达到更大,而不会过热
- 具有±0.5%精度的恒定电压反馈
- NTC 热敏电阻输入以实现适宜温度充电
- 可调安全定时器
- 充电状态指示
- 耐热性能增强型10引脚(3mm × 3mm) DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC4079是一款低静态电流、高电压线性充电器,适用于大多数电池化学组成类型,包括锂离子/锂聚合物电池、LiFePO4电池、铅酸电池或电压高达60V的NiMH电池组。最大充电电流可利用外部电阻在10mA至250mA范围内调节。电池充电电压通过一个外部电阻分压器设定。
使用LTC4079的完整充电解决方案集成了功率器件、电流检测和反向电流保护功能,仅需很少的外部元件。热调节功能可确保最大充电电流达到规定限值,而不存在过热风险。通过C/10或可调定时器可终止充电。
当输入电压降至可调电平或电池电压时,输入电压调节功能将会减少充电电流,因此非常适合能量采集应用。其他特性包括适宜温度充电、失效电池检测、自动再充电 (采样反馈电路处于待机状态以实现可忽略的电池消耗) 以及开漏CHRG状态输出。该器件提供紧凑的散热增强型10引脚(3mm × 3mm) DFN封装。
应用
- 嵌入式汽车和工业
- 通过另一个电池进行备用电池充电
- 能量采集充电器
- 薄膜电池产品
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4079EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079EDD#WPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079EDD#WTRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079IDD#WPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4079IDD#WTRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC4079EDD#PBF | 量产 | |
LTC4079EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4079EDD#WPBF | ||
LTC4079EDD#WTRPBF | ||
LTC4079IDD#PBF | 量产 | |
LTC4079IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC4079IDD#WPBF | ||
LTC4079IDD#WTRPBF |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC4079 - Battery Charger IC
- LTC4079 Demo Circuit - High Vin, Backup 2-Cell Li-Ion Battery Charger (9-60V to 8.4V @ 250mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4079
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4079的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论