LTC4071

推荐新设计使用

具低电池电量断接功能的并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 在一颗 IC 中提供充电器和电池组保护功能
  • 低工作电流 (550nA)
  • 接近零电流 (<0.1nA) 的低电池电量断接功能用于保护电池免遭过度放电的损坏
  • 可通过引脚选择的低电池电量断接电平:2.7V 或 3.2V
  • 在整个温度范围内实现 1% 浮置电压准确度
  • 50mA 最大内部并联电流
  • 可通过引脚选择的浮置电压选项:4.0V、4.1V、4.2V
  • 用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压查验
  • 适合于断续、连续和非常低功率充电电源
  • 高电池电量状态输出
  • 耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装

LTC4071
具低电池电量断接功能的并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统
Battery Disconnect ILEAK vs Temperature Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
µModule电池充电器 1
LTM8061 推荐新设计使用 32V、2A μModule(电源模块)锂离子/聚合物电池充电器
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
能量收集 1
LTC3588-1 推荐新设计使用 毫微功率能量收集电源
数字温度传感器 1
LTC2991 推荐新设计使用 8 通道 I2C 电压、电流和温度监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4071
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1702A

LTC4071EDDB Demo Board | Shunt Li-Ion Charger, 10V ≤ VIN ≤ 16V, 4.1VOUT @ 50mA

产品详情

Demonstration Circuit DC1702A is a Li-Ion/Polymer Shunt Battery Charger system with Low Battery Disconnect featuring the LTC4071EDDB. The LTC4071 allows simple charging of Li-Ion/Polymer batteries from very low current, intermittent or continuous charging sources. The DC1702 provides up to 50mA of output current at 4.1V from a 10V to 16V input supply.


A near-zero current low battery latching disconnect function protects even the lowest capacity batteries from deep discharge and potentially irreparable damage. The 550nA to 50mA operating current makes charging possible from previously unusable sources. With its low operating current the LTC4071 is well suited to charge low capacity Li-Ion or thin film batteries in energy harvesting applications.

DC1702A
LTC4071EDDB Demo Board | Shunt Li-Ion Charger, 10V ≤ VIN ≤ 16V, 4.1VOUT @ 50mA
DC1702A Demo Board DC1702A Demo Board DC1702A Demo Board DC1702A-3 DC1702A - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4071的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览