LTC4070
量产并联锂离子 / 锂聚合物电池充电器系统
- 产品模型
- 8
产品详情
- 低工作电流 (450nA)
- 在整个温度和并联电流范围内实现 1% 的浮置电压准确度
- 50mA 最大内部并联电流 (采用外部 PFET 时可达 500mA)
- 可通过引脚来选择的浮置电压:4.0V、4.1V、4.2V
- 用于提供锂离子 / 锂聚合物电池保护的超低功率脉动 NTC 浮置电压调节
- 适合于间歇、连续和非常低功率充电电源
- 低和高电池状态输出
- 简单的低电压负载断接应用
- 耐热性能增强型、扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和 MSOP 封装
LTC®4070 实现了从非常低电流、间歇或连续充电电源对锂离子 / 锂聚合物电池的简单充电。450nA 至 50mA 的工作电流使得能够采用以前不能用的电源来充电。通过增设一个外部通路器件,可以将并联电流提升至 500mA。采用并联充电时,实现了堆叠电池高电压电池组的固有平衡。凭借其低工作电流,LTC4070 很适合于对能量收集应用中的薄膜电池进行充电,在此类应用中,充电电源有可能是间歇型或非常低功率型。LTC4070 的独特架构造就了一款极其简单的电池充电器解决方案;仅需一个外部电阻器。
LTC4070 提供了一个可通过引脚来选择的浮置电压,该浮置电压的准确度在整个工作温度和并联电流范围内达 1%。通过在 NTC 热敏电阻温度高于 40ºC 时自动降低电池浮置电压,该器件的集成化电池热适宜性调整器延长了电池的使用寿命。LTC4070 还提供了低和高电池状态输出。对于要求封装保护的应用,可参考 LTC4071。
该器件可提供两种耐热性能增强型封装、一种紧凑型扁平 (高度仅 0.75mm) 8 引脚 (2mm x 3mm) DFN 封装和一种 8 引脚 MSOP 封装。
应用
- 低功率锂离子 / 锂聚合物电池备份
- 具备份的太阳能电源系统
- 存储器备份
- 嵌入式汽车
- 薄膜电池
- 能量收集
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
应用笔记 1
技术文章 3
视频 3
产品选型卡 3
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4070EDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4070EDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4070EMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4070EMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4070IDDB#TRMPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4070IDDB#TRPBF | 8-Lead DFN (3mm x 2mm w/ EP) | ||
LTC4070IMS8E#PBF | 8-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC4070IMS8E#TRPBF | 8-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC4070EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4070EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC4070IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4070IMS8E#TRPBF | 量产 | |
2月 3, 2020 - 20_0128 Laser Top Mark for 8 Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC4070EMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4070EMS8E#TRPBF | 量产 | |
LTC4070IMS8E#PBF | 量产 | |
LTC4070IMS8E#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC4070
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4070的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论