LTC4065-4.4

量产

2mm x 2mm DFN 封装的独立 750mA 锂离子电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用 2mm x 2mm DFN 封装的完整线性充电器
  • C/10 充电电流检测输出
  • 定时器终止
  • 高达 750mA 且准确度为 5% 的可设置充电电流
  • 无需外部 MOSFET、检测电阻器或隔离二极管
  • 准确度达 0.6% 的 4.4V 预设浮置电压
  • 恒定电流 / 恒定电压操作以及热反馈功能可在无过热危险的情况下实现充电速率的最大化
  • 可用于电池电量测量的充电电流监控器输出
  • 自动再充电
  • 可直接从 USB 端口对单节锂离子电池进行充电
  • 停机模式中的电源电流为 20μA
  • 软起动功能可限制浪涌电流
  • 纤巧型 6 引脚 (2mm x 2mm) DFN 封装
LTC4065-4.4
2mm x 2mm DFN 封装的独立 750mA 锂离子电池充电器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4361 推荐新设计使用 过压 / 过流保护控制器
模拟温度传感器 1
LTC2995 量产 具警报输出的温度传感器和双通道电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4065
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4065-4.4的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览