eshop-promo-banner

专为 ADI 中国客户提供的在线购买渠道
正品一片起售、人民币结算系统

点击查看详情

LTC4020

推荐新设计使用

55V、降压-升压型多化学组成电池充电器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽电压范围:4.5V 至 55V 输入,高达 55V 输出 (60V 绝对最大值)
  • 同步降压-升压型 DC/DC 控制器
  • 锂离子电池和铅酸电池充电算法
  • ±0.5% 浮动电压准确度
  • ±5% 充电电流准确度
  • 采用严重放电电池时可实现即时接通
  • 理想二极管控制器可在输入功率受限时提供低损耗电源通路 (PowerPath)
  • 针对高阻抗输入电源和太阳能板峰值功率运作的输入电压调节
  • 内置定时器用于提供保护和充电终止
  • 具自动复位功能的失效电池检测
  • 用于适宜温度充电的 NTC 输入
  • 二进制编码集电极开路状态引脚
  • 扁平 (仅高 0.75mm) 38 引脚 5mm x 7mm QFN 封装
LTC4020
55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
按钮控制器 1
LTC2956 推荐新设计使用 具按钮控制功能的唤醒定时器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC4020
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2044B

LTC4020EUHF | 高电压降升压多化学材料电池充电器

产品详情

演示电路2044B是一款55V降压-升压多化学组成电池充电器,内置LTC4020。该板接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)具有25.2V悬空电压以及3.3A最大充电电流。转换器输出(VOUT)具有21V至28V的电压范围以及3A最大负载电流。LTC4020包含高效率同步降压-升压DC/DC控制器并采用专有的平均电流模式架构。

LTC4020电池充电器可提供恒流/恒压充电算法(CC/CV);四步、三级铅酸电池充电模式或恒流充电(CC)。使用板载跳线JP1选择电池-化学成分类型。

LTC4020数据手册提供完整的IC操作和应用说明。必须结合此快速入门指南阅读该数据手册。

eval board
DC2134B

LTC4020EUHF | 高功率降压-升压多 化学组成电池充电器

产品详情

演示电路2134B是一款高功率降压-升压多化学组成电池充电器,内置LTC4020。该板接受15V至55V的输入电压。电池输出(BAT)具有25.2V悬空电压以及6.3A最大充电电流。转换器输出(VOUT)具有21V至28V的电压范围以及8A最大负载电流。LTC4020包含高效率同步降压-升压DC/DC控制器并采用专有的平均电流模式架构。

LTC4020电池充电器可提供恒流/恒压充电算法(CC/CV);四步、三级铅酸电池充电模式或恒流充电(CC)。通过板载跳线JP1选择电池化学组成类型。

LTC4020数据手册提供完整的IC操作和应用说明。必须结合此快速入门指南阅读该数据手册。

DC2044B
LTC4020EUHF | 高电压降升压多化学材料电池充电器
DC2134B
LTC4020EUHF | 高功率降压-升压多 化学组成电池充电器

最新评论

近期浏览