eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC4015

推荐新设计使用

具数字遥测系统的多化学组成降压型电池充电器控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 具终止功能的多化学组成锂离子 / 锂聚合物、磷酸铁锂 (LiFePO4) 或铅酸电池充电器
  • 高效率同步降压型电池充电器
  • 数字遥测系统可监视 VBAT、IBAT、RBAT、NTC 比例 (电池温度)、VIN、IIN、VSYSTEM、芯片温度
  • 库仑计数器和集成型 14 位 ADC
  • 宽充电输入电压范围:4.5V 至 35V
  • 宽电池电压范围:高达 35V
  • 输入欠压充电电流限制环路
  • 最大功率点跟踪
  • 可任选的 I2C 串行端口控制
  • 输入电流限制功能可确定系统负载输出的优先级
  • 输入和输出理想二极管可提供低损耗电源通路 (PowerPath) 操作
  • 可在使用电量耗尽电池的情况下实现 “即时接通” 操作

LTC4015
具数字遥测系统的多化学组成降压型电池充电器控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
LT3652HV 推荐新设计使用 功率跟踪 2A 电池充电器
LTC4020 推荐新设计使用 55V、降压-升压型多化学组成电池充电器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2039A

LTC4015EUHF Demo Board | Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System

产品详情

Demonstration Circuit 2039A features the LTC4015EUHF, a Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System, operating as a 2-cell Li-Ion, 8A battery charger. The DC2039A allows configuring the LTC4015 to support up to 9 cells for Li-Ion and LiFePO4, and 3, 6, or 12 cells for Lead-Acid batteries. Programmable and fully automatic charge algorithms can be chosen for each of the chemistries.


 


DC2039A
LTC4015EUHF Demo Board | Multichemistry Buck Battery Charger with Digital Telemetry System

最新评论

近期浏览