LTC4012-3
量产具 PowerPath 控制功能的高效率型多化学组成电池充电器
- 产品模型
- 4
产品详情
- 通用型电池充电器控制器
- 高效的 550kHz 同步降压型 PWM 拓扑结构
- ±0.5% 输出浮动电压准确度
- 可编程充电电流:4% 准确度
- 可编程的 AC 适配器电流限值:3% 准确度
- 采用陶瓷电容器时无可听噪声
- INFET 低损耗理想二极管 PowerPath™ 控制
- 宽输入电压范围:6V 至 28V
- 宽输出电压范围:2V 至 28V
- 用于充电、C/10 电流检测和输入电流限制的指示器输出
- 模拟充电电流监视器
- 微功率停机模式
- 20 引脚 4mm x 4mm x 0.75mm QFN 封装
LTC®4012-3 是一款恒定电流 / 恒定电压电池充电器控制器。它采用一种同步准恒定频率PWM 控制架构,当采用大容量陶瓷电容器时,该拓扑结构将不会产生可听噪声。充电电流由外部电阻器来设定,并可作为编程电阻器两端上的一个输出电压来监视。由于未采用内置充电终止电路,因此 LTC4012-3 借助外部控制来对多种电池进行充电。
LTC4012-3 具有完全可调的输出电压。为了充电管理和安全的需要,该 IC 内置了一个输入 P 沟道 MOSFET 理想二极管控制器、电池 (输出) 过压保护、反向充电电流保护、PWM 软起动和用于一个全 N 沟道 MOSFET PWM 功率级的坚固型非重叠控制功能。
该器件包括 AC 适配器输入电流限制功能,该功能可较大限度地提高针对某个固定输入功率级的充电速率。一个外部检测电阻器负责设置输入电流限值,而 ICL 状态引脚将在电池充电电流减小 (因 AC 适配器电流限制所致) 的时候发出指示信号。适配器输入端上的理想二极管控制电路改善了充电器的效率。
CHRG 状态引脚在所有的充电模式中均处于运行状态,并拥有用于指示低充电电流的特殊指示功能。
VFLOAT | VFLOAT Range | /ACP Pin | |
LTC4012 | Adj. | 2V-28V | Yes |
LTC4012-1 | 4.2V | 1-4 Li-Ion Cells | Yes |
LTC4012-2 | 4.1V | 1-4 Li-Ion Cells | Yes |
LTC4012-3 | Adj. | 2V-28V | No |
应用
- 笔记本电脑
- 便携式仪器
- 电池后备系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4012CUF-3#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012CUF-3#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-3#PBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC4012IUF-3#TRPBF | 20-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC4012CUF-3#PBF | 量产 | |
LTC4012CUF-3#TRPBF | 量产 | |
LTC4012IUF-3#PBF | 量产 | |
LTC4012IUF-3#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4012-3的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论