LTC4011

量产

高效独立型镍电池充电器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于 1 ~ 16 节电池的完整镍氢/ 镍镉电池充电器
  • 无需微控制器或固件
  • 550kHz 同步 PWM 电流源控制器
  • 采用陶瓷电容器时无可闻噪声
  • 电源通路 (PowerPath) 控制支持
  • 可设置充电电流:5% 准确度
  • 宽输入电压范围:4.5V 至 34V
  • 自动涓流预充电
  • -ΔV 快速充电终止
  • 可选的 ΔT/Δt 快速充电终止
  • 自动镍氢电池 Top-off 型充电
  • 可设置定时器
  • 自动再充电
  • 多个状态输出
  • 微功率停机模式
  • 20 引脚耐热增强型 TSSOP 封装

 

LTC4011
高效独立型镍电池充电器
2A NiMH Battery Charger 2A NiMH Charge Cycle at 1C Product Package 1
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
TimerBlox 1
LTC6991 量产 TimerBlox:可重置的低频振荡器
按钮控制器 1
LTC2955 推荐新设计使用 具自动接通功能的按钮接通 / 关断控制器
库仑计(电池电量计) 1
LTC2942-1 过期 具内部检测电阻器和温度/电压测量功能的 1A 电池电量测量芯片
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4365 推荐新设计使用 欠压、过压和电源反向保护控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC674B

LTC4011EFE 演示板 | VIN = 4.5V 至 25V,NiCd/NiMH 2A 同步降压型电池充电器

产品详情

演示电路 DC674B 是一款完整的快速电池充电器,能够为 3 节、4 节、6 节或 10 节串联连接的 NiMH 或 NiCd 电池充电。通过在板上安装一个适当的电阻器,还可以为其他数量的电池充电 (最多 16 节电池)。该电路的电源部分包含一个 550kHz 同步降压型恒定电流源,它可提供 2A 的充电电流。通过变更检测电阻器阻值可选择其他的充电电流,而且,为了获得更高的充电电流 (2 至 4A),PC 板对顶端开关采用了双路布局,以允许使用一个较大的 FET。该演示板还包括一个 PowerPath™ FET,当输入电源被拿掉时,此 FET 可在电池和一个外部系统负载之间提供低压降路径。充电终止方案包括 -ΔV、ΔT/Δt、峰值电压和一个安全定时器。


DC674B
LTC4011EFE 演示板 | VIN = 4.5V 至 25V,NiCd/NiMH 2A 同步降压型电池充电器
DC674B Demo Board DC674B Demo Board DC674B Demo Board DC674B Demo Board DC674B - Schematic

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ltc4011的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览