LTC4002
量产独立型锂离子开关模式电池充电器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 宽输入电源范围:
- 4.7V 至 22V – 4.2 版本
- 8.9V 至 22V – 8.4 版本
- 具 500kHz 开关频率的高效率电流模式 PWM 控制器
- ±1% 充电电压准确度
- 充电结束电流检测输出
- 3 小时充电终止定时器
- 恒定开关频率以实现最低噪声
- ±5% 充电电流准确度
- 10μA 的低反向电池消耗电流
- 自动电池再充电
- 当输入电源被拿掉时自动停机
- 低电压电池的自动涓流充电
- 电池温度检测和适宜充电审查
- 可在采用陶瓷输出电容器时保持稳定
- 8 引脚 SO 封装和 10 引脚 DFN 封装
LTC®4002 是一款用于一节 (4.2V) 或两节 (8.4V) 锂离子电池的完整电池充电器控制器。利用一个 500kHz 开关频率,LTC4002 提供了一种可采用多种电源电压对锂离子电池进行快速充电的小型、简单和高效的解决方案。一个外部检测电阻器以 ±5% 的准确度设定充电电流。一个内部电阻分压器和高精度基准负责以 ±1% 的准确度把最终浮动电压设定为每节电池 4.2V。
当输入电源被拿掉时,LTC4002 将自动进入一种低电流睡眠模式,从而把电池消耗电流减小至 10μA。一个内部比较器负责检测接近充电结束的情况,而一个内部定时器则用于设定总充电时间并终止充电周期。在充电周期结束之后,如果电池电压降至每节 4.05V 以下,则将自动开始一个新的充电周期。
LTC4002 采用 8 引脚 SO 封装和 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- 便携式计算机
- 充电座
- 便携式仪器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC4002EDD-4.2#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4002EDD-4.2#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4002EDD-8.4#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4002EDD-8.4#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC4002ES8-4.2#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4002ES8-4.2#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4002ES8-8.4#PBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) | ||
LTC4002ES8-8.4#TRPBF | 8-Lead SOIC (Narrow 0.15 Inch) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 24, 2024 - 24_0246 Migrating Bottom Trace Code Marking to Top Side Laser Marking for SOIC_N Package |
||
LTC4002ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-4.2#TRPBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#TRPBF | 量产 | |
10月 12, 2022 - 22_0255 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for 8-Lead SOIC Package (PCN part 2 of 2) |
||
LTC4002ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-4.2#TRPBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#TRPBF | 量产 | |
6月 16, 2021 - 21_0026 Laser Top Mark for 8SOICN Assembled in ADPG, UTL and CRM |
||
LTC4002ES8-4.2#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-4.2#TRPBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#PBF | 量产 | |
LTC4002ES8-8.4#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册