LTC3897

推荐新设计使用

具输入 / 输出保护功能的多相同步升压型控制器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电源范围:4.5V 至 65V (高达 75V 浪涌)
  • 反向输入保护至 -40V
  • 用于升压型转换器的浪涌电流控制、过流保护和输出断接
  • 具可调箝位电压的输入电压浪涌保护
  • 内置理想二极管控制器
  • 低静态电流:55μA
  • 两相操作减低了所需的输入和输出电容以及噪声
  • 输出电压高达 60V
  • 用于逻辑电平或标准门限 FET 的可调栅极驱动电平 5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
  • 无需外部自举二极管
LTC3897
具输入 / 输出保护功能的多相同步升压型控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4359 推荐新设计使用 具反向输入保护功能的理想二极管控制器
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4367 推荐新设计使用 100V 过压、欠压和反向电源保护控制器
外部电源开关升压控制器 1
LTC3784 推荐新设计使用 带PassThru的60V多相同步升压控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2108A

LTC3897演示板 | 同步升压控制器,16V ≤ VIN ≤ 55V,VOUT = 48V(4A 至12A)

产品详情

演示电路DC2108是一款DC/DC升压转换器,内置LTC3897恒频电流模式升压控制器。DC2108A在16V至55V输入电压范围内工作,并提供4A至12A的输出电流,如图3所示。160kHz(输出频率为2 •160kHz)恒频工作可实现小型高效电路。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±3%),且没有最低负载要求。该演示电路可轻松修改,以产生不同的输出电压。

DC2108A
LTC3897演示板 | 同步升压控制器,16V ≤ VIN ≤ 55V,VOUT = 48V(4A 至12A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3897的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论