官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!
LTC3892
推荐新设计使用60V、低 IQ、双通道、两相同步降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 24
产品详情
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V (绝对最大值为 65V)
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 99% • VIN
- 可调栅极驱动电平:5V 至 10V (OPTI-DRIVE)
- 无需外部自举二极管
- 低工作 IQ:29μA (一个通道导通)
- 可选的栅极驱动欠压闭锁 (UVLO) 门限
- 异相控制器降低了所需的输入电容和由电源引起的噪声
- 可锁相频率:75kHz 至 850kHz
- 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可选的电流限值 (LTC3892 / LTC3892-2)
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 电源良好输出电压监视器 (LTC3892 / LTC3892-2)
- 低停机 IQ:3.6μA
- 小外形 32 引脚 5mm x 5mm QFN 封装 (LTC3892 / LTC3892-2) 或 TSSOP 封装 (LTC3892-1)
LTC®3892 / LTC3892-1 / LTC3892-2 是一款高性能、双通道降压型 DC/DC 开关稳压控制器,用于驱动全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。通过使两个控制器输出级异相运作,可较大限度地降低功率损耗和噪声。
栅极驱动电压可设置在 5V 至 10V 的范围内,以允许使用逻辑或标准电平 FET 并较大限度地提升效率。上管栅极驱动器中的内部开关免除了增设外部自举二极管的需要。
4.5V 至 60V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。可以调节高达 VIN 之 99% 的输出电压。OPTI-LOOP® 补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应和环路稳定性进行优化。
29μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的操作运行时间。可参见本产品手册 “引脚功能” 部分中的表 1,以比较 LTC3892 和 LTC3892-1 及LTC3892-2。
应用
- 汽车和工业电源系统
- 分布式 DC 电源系统
- 高电压电池供电式系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 4
技术文章 2
视频 1
新闻 1
模拟对话 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3892EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892EUH#PBF | 量产 | |
LTC3892EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892EUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892EUH-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HUH#PBF | 量产 | |
LTC3892HUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892HUH-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IUH#PBF | 量产 | |
LTC3892IUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892IUH-2#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3892EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3892EFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892EFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892EUH#PBF | 量产 | |
LTC3892EUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892EUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892EUH-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892HFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HUH#PBF | 量产 | |
LTC3892HUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892HUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892HUH-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892IFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IUH#PBF | 量产 | |
LTC3892IUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892IUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892IUH-2#TRPBF | 量产 | |
LTC3892MPFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3892MPFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3892MPUH#PBF | 量产 | |
LTC3892MPUH#TRPBF | 量产 | |
LTC3892MPUH-2#PBF | 量产 | |
LTC3892MPUH-2#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
高压热插拔控制器 1 | ||
LTC4364 | 推荐新设计使用 | 具理想二极管的浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 5
- LTC3892 Demo Circuit - High Voltage Buck & Inverting (Cuk) Converters (10-20V to +5V@ 10A & -5V @ 5A)
- LTC3892 Demo Circuit - Two-Terminal, Bipolar, Adjustable Power Supply (12-16V to -10V to +10V @ 5A)
- LTC3892 Demo Circuit - High Efficiency Dual 3.3V/36V Output Step-Down Converter (7.5-60V to 3.3V @ 5.0A & 36V @ 2.0A)
- LTC3892 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3892-2 Demo Circuit - Automotive SEPIC Converter using Single (Non-Coupled) Inductors (10-18V to 12V @ 3A & 3.3V @ 10A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3892
- LTC3892-1
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。