LTC3891
推荐新设计使用低 IQ、60V、同步降压型控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 宽 VIN 范围:4V 至 60V (绝对最大值为 65V)
- 低工作 IQ:50μA
- 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
- RSENSE 或 DCR 电流检测
- 可锁相频率 (75kHz 至 750kHz)
- 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
- 在轻负载条件下可以选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
- 可选的电流限值
- 非常低压差操作:99% 占空比
- 可调输出电压软起动或跟踪功能
- 电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 低停机 IQ:< 14μA
- 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动器供电
- 在启动期间无电流折返
- 小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 TSSOP 封装
LTC®3891 是一款高性能、降压型开关稳压器 DC/DC 控制器,用于驱动一个全 N 沟道同步功率 MOSFET 级。该器件运用了一种恒定频率电流模式架构,因而可提供一个高达 750kHz 的可锁相频率。
50μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的工作寿命。OPTI-LOOP® 补偿的运用允许在一个很宽的输出电容和 ESR 数值范围内对瞬态响应进行优化。LTC3891 具有一个精准的 0.8V 基准和电源良好输出指示器。4V 至 60V 的宽输入电源范围囊括了众多的中间总线电压和电池化学组成。LTC3891 的输出电压可以设置在 0.8V 至 24V 之间。
TRACK / SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。电流折返功能可限制短路情况下的 MOSFET 热耗散。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择突发模式操作、脉冲跳跃模式或连续导通模式。
Applications
- 汽车上 “始终保持接通” 的系统
- 电池供电式数字设备
- 分布式 DC 电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
设计笔记 2
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3891EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891EUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891EUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891HUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891HUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891IUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891IUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3891MPUDC#PBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3891MPUDC#TRPBF | 20-Lead QFN (3mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3891EFE#PBF | 量产 | |
LTC3891EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891HFE#PBF | 量产 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891IFE#PBF | 量产 | |
LTC3891IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891MPFE#PBF | 量产 | |
LTC3891MPFE#TRPBF | 量产 | |
7月 31, 2020 - 20_0245 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm BICMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3891EFE#PBF | 量产 | |
LTC3891EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891EUDC#PBF | 量产 | |
LTC3891EUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3891HFE#PBF | 量产 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891HUDC#PBF | 量产 | |
LTC3891HUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3891IFE#PBF | 量产 | |
LTC3891IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891IUDC#PBF | 量产 | |
LTC3891IUDC#TRPBF | 量产 | |
LTC3891MPFE#PBF | 量产 | |
LTC3891MPFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891MPUDC#PBF | 量产 | |
LTC3891MPUDC#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3891HFE#PBF | 量产 | |
LTC3891HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3891HUDC#PBF | 量产 | |
LTC3891HUDC#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 5
- LTC3891 Demo Circuit - Low Iq, High Voltage Step-Down Converter (4.5-60V to 12V @ 15A)
- LTC3891 Demo Circuit - High Efficiency Positive to Negative Converter (12-36V to -12V @ 10A)
- LTC4000/LTC3891 Demo Circuit - High Voltage High Current Step-Down Converter, Power Path Controller & Li-Ion Battery Charger (24-60V to 16.8V @ 6.0A)
- LTC3891 Demo Circuit - High Voltage Synchronous Step-Down Converter with Low IQ (4.5V to 60V to 3.3V @ 5A)
- LTC3891 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3891
LTpowerCAD 4
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (4.5-60V to 3.3V @ 5A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (16-55V to 12V @ 15A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Rsense Current Sensing (4.5-60V to 3.3V @ 5A)
- LTC3891 Project - Low Iq, Synchronous Step-Down Supply with Inductor DCR Current Sensing (16-55V to 12V @ 15A)
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3891
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。