LTC3886
LTC3886
LTC3886-1
推荐新设计使用
具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器
- 产品模型
- 8
Viewing:
产品详情
- 符合 PMBus/I2C 标准的串行接口
- 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、电流限值、数字软起动 / 停止、排序、裕度调节、过压 / 欠压 / 过温 (OV/UV/OC)、频率和控制环路补偿
- 在整个温度范围内实现了小于 ±0.5% 的输出误差
- 集成型 16 位 ADC 和 12 位 DAC
- 集成型高端电流检测放大器
- 具 ECC 的内部 EEPROM 和故障记录
- 集成型 N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 60V
- VOUT0、VOUT1 范围:0.5V 至 13.8V
- 模拟电流模式控制环
- 可为多达 6 个相位提供准确的多相 (PolyPhase®) 均流 (100kHz 至 750kHz)
- 采用 52 引脚 (7mm x 8mm) QFN 封装
LTC3886/LTC3886-1是一款双通道多相DC/DC同步降压型开关稳压控制器,具有符合基于I2C的PMBus标准的串行接口。该控制器采用恒定频率、电流模式架构,具有高电压输入和输出能力以及可编程环路补偿特性。LTC3886由具有图形用户界面(GUI)的LTPowerPlay®软件开发工具提供支持。
EXTVCC引脚支持高达14V的电压,支持优化的电路效率和芯片温度以及提供芯片电源的控制器输出。开关频率、输出电压和器件地址的设置可采用数字接口和外部配置电阻两种方式。参数还可以通过数字接口进行设定或存储在EEPROM中。两路输出都有独立的电源良好指示器和FAULT功能。
LTC3886可配置为不连续(跳脉冲)模式或连续电感电流模式。LTC3886-1还具有时序关断特性以对极大输出电容放电。
应用
- 电信、数据通信和存储系统
- 工业和负载点应用
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 8
技术文章 4
信息 1
规范通知 1
视频 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
器件驱动器 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3886EUKG#PBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886EUKG#TRPBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886EUKG-1#PBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886EUKG-1#TRPBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886IUKG#PBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886IUKG#TRPBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886IUKG-1#PBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3886IUKG-1#TRPBF | 52-Lead Plastic QFN (7mm x 8mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
器件驱动器 1
Evaluation Software 0
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2975 | 推荐新设计使用 | 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3880 | 推荐新设计使用 | 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器 |
LTC3884 LTC3884-1 |
双输出多相降压型控制器,具有次毫欧DCR检测和数字电源系统管理功能 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3886 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3886 Demo Circuit - High Efficiency 150kHz Dual Output Step-Down Converter with Rsense (18-54V to 12V & 5V @ 12A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3886
- LTC3886-1
Linduino 3
LTpowerCAD 2
LTpowerPlay®
LTpowerPlay®是一款功能强大且基于Windows的开发环境,支持凌力尔特的数字电源系统管理(PSM)产品。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。