LTC3884
LTC3884-1

推荐新设计使用

双输出多相降压型控制器,具有次毫欧DCR检测和数字电源系统管理功能

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 与 PMBus/I2C 兼容的串行接口
    • 遥测回读包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
    • 可编程电压、限流值、数字软启停、时序监控、裕度、OV/UV/OC
  • 次毫欧 DCR 电流检测
  • 数字可调环路补偿参数
  • 整个温度范围内的输出电压精度为 ±0.5%
  • 集成输入电流检测放大器
  • 带 ECC 和故障记录功能的内部 EEPROM
  • 集成式 N 通道 MOSFET 闸极驱动器

电源转换

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
  • VOUT 范围:0.5V 至 3.5V(具有低 DCR 设置); 0.5V 至 5.5V(无低 DCR 设置)
  • 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
LTC3884
LTC3884-1
双输出多相降压型控制器,具有次毫欧DCR检测和数字电源系统管理功能
提问

参考资料

了解更多

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
数字电源系统管理器 1
LTC2975 推荐新设计使用 具准确输入电流和能量测量功能的 4 通道 PMBus 电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2605A

具有电源系统管理功能的LTC3884ERHE-1、LTC3874EUF-1多相单通道120A输出同步降压转换器

产品详情

演示电路2605A是一款高效率、高密度、单路输出降压转换器,具有7V至14V输入电压范围。输出电压可在0.5V至1.5V范围内调整,并可提供最高120A的负载电流和1V输出。该演示板内置与从机控制器LTC3874-1配对的LTC3884-1,以提供4相降压转换器解决方案。LTC3884-1是一款双通道输出多相降压控制器,可提供超低DCR检测和数字电源系统管理功能。LTC3874-1是一款双通道PolyPhase®电流模式同步降压从机控制器。有关更多详细信息,请参见LTC3884-1数据手册。

eval board
DC2084A

LTC3884EUK/LTC3874EUFD演示板 | 多相数字PSM降压转换器,提供亚mΩ DCR检测,采用两个从控制器,10V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 0.5V 至 1.5V @ 240A

产品详情

演示电路2084A是一款高效率、高密度、单路输出降压解决方案,内置LTC3884和两个LTC3874。LTC3884是一款双通道输出PolyPhase®;降压控制器,具有超低DCR检测和数字电源系统管理功能。LTC3874是一款多相降压同步从机控制器,还具有亚毫欧姆DCR检测功能。该组合提供具有10V至14V输入电压范围的电路,可提供最高240A的输出电流。默认输出电压为1V,但可以在0.5V至1.5V范围内进行设置。

DC2084A上电至默认设置并基于配置电阻或使用其非易失性存储器产生电源,无需串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。为了充分发掘该器件丰富的电源系统管理功能,请下载GUI软件LTpowerPlay®;并使用LTC公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。

eval board
DC2298A

LTC3884演示板 | 编程翻盖式插槽演示板

产品详情

演示电路2298A包含编程和验证采用UK封装的LTC3884 EEPROM所需的电路,且这就是它的一个用途。DC2298A附带安装在翻盖式编程插槽中的LTC3884,且其EEPROM包含出厂默认配置。可在GUI中找到与出厂默认设置对应的LTpowerPlay®; #.proj文件。

eval board
DC2283A

LTC3884EUK演示板 | LTC3884(×2) 4相PMBus降压转换器,7V ≤ VIN ≤ 14V;0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V(160A)

产品详情

演示电路2283A是一款高效率、高密度、单路输出降压转换器,具有7V至14V输入电压范围。输出电压可在0.5V至1.5V范围内调整,并可提供最高160A的负载电流和1V输出。该演示板提供可配置为双通道输出转换器的选项,详情请联系工厂。VOUT0可提供40A最大负载电流,而VOUT1可提供120A最大负载电流。该演示板内置一款双通道输出多相降压控制器LTC3884,可提供超低DCR检测和数字电源系统管理功能。有关更多详细信息,请参见LTC3884数据手册。

eval board
DC2165A

LTC3884EUK演示板 | 双通道PMBus降压转换器,4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT0/VOUT1 = 0.5V 至 1.8V @ 30A

产品详情

LTC3884EUK演示板 | 双通道PMBus降压,4.5V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT0/VOUT1 = 0.5V至1.8V (30A)演示电路2165A是一款高效率、高密度、双通道输出降压转换器,具有4.5V至14V输入范围。输出电压可在0.5V至5.5V范围内调整,且当输出电压在0.5V至1.8V范围内时每个输出可提供最高30A的负载电流。该演示板内置一款双通道输出多相降压控制器LTC3884,具有超低DCR检测功能并集成了数字电源系统管理功能。必须结合该演示电路DC2165A的演示手册阅读LTC3884数据手册。

eval board
DC2881A-A

LTC7050/LTC3884-1具有电源系统管理功能的2相、双输出同步降压转换器

产品详情

演示电路2881A-A是一款2相双路输出、高效率、高密度同步降压转换器,具有7V至14V的输入电压范围。具有1V输出时,每个输出可提供高达30A的最大负载电流。该演示板内置LTC3884-1控制器,与LTC7050双智能功率级配对,以提供2相降压转换器解决方案。LTC3884-1是一款双通道输出多相降压控制器,具有数字电源系统管理功能。LTC7050是双通道单片式智能功率级,在电气和热优化封装中集成了高速驱动器和低电阻半桥电源开关,以及全面的监控和保护电路。更多信息,请参考LTC3884-1和LTC7050数据手册。

DC2881A-A上电至默认设置,并基于配置电阻(或使用其非易失性存储器中的设置)供电,无需任何串行总线通信。这样可轻松评估DC/DC转换器。如需全面了解该器件丰富的电源系统管理功能,请将GUI软件LTpowerPlay®下载到PC上并使用ADI公司的I2C/SMBus/PMBus加密狗DC1613A连接到该板。LTpowerPlay允许用户重新配置联机器件,将配置存储在EEPROM中,并查看电压、电流、温度和故障状态的遥测功能。

DC2605A
具有电源系统管理功能的LTC3884ERHE-1、LTC3874EUF-1多相单通道120A输出同步降压转换器
DC2084A
LTC3884EUK/LTC3874EUFD演示板 | 多相数字PSM降压转换器,提供亚mΩ DCR检测,采用两个从控制器,10V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 0.5V 至 1.5V @ 240A
DC2298A
LTC3884演示板 | 编程翻盖式插槽演示板
DC2283A
LTC3884EUK演示板 | LTC3884(×2) 4相PMBus降压转换器,7V ≤ VIN ≤ 14V;0.5V ≤ VOUT ≤ 1.5V(160A)
DC2165A
LTC3884EUK演示板 | 双通道PMBus降压转换器,4.5V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT0/VOUT1 = 0.5V 至 1.8V @ 30A
DC2881A-A
LTC7050/LTC3884-1具有电源系统管理功能的2相、双输出同步降压转换器

参考电路

Full Power Management (-L Devices)​
Versal Premium 参考设计

Non-Hardware Verified Design

特性和优点

  • Xilinx Versal Premium series solves a broad range of industry-specific problems with performance and flexibility. Core use cases include storage acceleration, data center network acceleration, 5G xHaul and Passive optical networks.

  • Analog Devices, Inc. supports power delivery solutions for the Versal Premium Platform. Monolithic solutions are used on the Versal Premium Platform to power Xilinx FPGA and/or SoC rails as well as other system rails. These regulators are highly integrated discrete solutions optimized for cost, efficiency and footprint.

  • ADI provides supporting documentation including power schematics, layout, LTpowerPlanner® and applicable LTpowerPlay® configuration files to enable you to validate the power solution for your application seamlessly.

  • For a complete list power designs and use cases, please contact your local FAE.

  • Key Power for full management devices are used as follows:

    • LTC3884-1
    • LTC7051
    • ADP5056
    • LTC7132
    • ADP2389
    • ADP5052
    • ADP5054
    • LTC7150S
    • LTC7151S
Versal Premium
Non-Hardware Verified Design

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3884的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览