LTC3880
推荐新设计使用具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
- 产品模型
- 16
产品详情
- PMBus/I2C兼容串行接口
- 遥测回读包括VIN、IIN、VOUT、IOUT、温度和故障
- 可编程电压、限流、数字软启停、时序控制、裕量调节、OV/UV和频率同步(250kHz至1MHz)
- 整个温度范围内±0.5%的输出电压精度
- 集成16位ADC
- 具有ECC和故障记录功能的内部EEPROM
- 集成功能强大的N通道MOSFET栅极驱动器
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 24V
- VOUT 范围:0.5V 至 5.4V(在 VOUT0为 4V)
- 模拟电流模式控制回路
- 精确 PolyPhase® 均流,适用于多达 6 相
- 采用 40 引脚 (6mm × 6mm) QFN 封装
- 符合汽车应用的 AEC-Q100 标准
电源转换
LTC3880/LTC3880-1 是双输出 Polyphase DC/DC 同步降压型开关稳压器控制器,具有基于 I2C 并与 PMBus 兼容的串行接口。控制器使用恒定频率的电流模式架构,由具有图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlay™ 软件开发工具提供支持。
开关频率、输出电压和器件地址可以通过外部配置电阻进行编程。参数可以通过数字接口进行设置,或存储在 EEPROM 中。可以通过总线接口回读电压、电流、内部/外部温度以及故障状态。LTC3880 具有一个 5V 线性稳压器,而 LTC3880-1 采用一个外部 5V 电源以达到最小功率损失。请参见下文与 LTC3887 的比较。
VOUT 启动时间 | 最大 VOUT0/1 | 适用于 1 参数的快速 ADC 模式 | |
LTC3887/LTC3887-1 | 35ms | 5.5V/5.5V | 否 |
LTC3880/LTC3880-1 | 120ms | 4V/5.4V | 否 |
应用
- 高电流分布式电源系统
- 电信、数据通信和存储系统
- 智能节能功率调整
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 9
应用笔记 7
技术文章 16
信息 1
产品信息 2
视频 6
器件驱动器 1
产品选型卡 4
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3880EUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880EUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ-1#PBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ-1#TRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ-1#WPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3880IUJ-1#WTRPBF | 40-Lead QFN (6mm x 6mm x 0.75mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
电流检测放大器 1 | ||
LTC2990 | 推荐新设计使用 | 四路 I2C 电压、电流和温度监视器 |
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2974 | 推荐新设计使用 | 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器 |
双电源监控器 1 | ||
LTC2960 | 推荐新设计使用 | 36V、纳安级电流、两输入电压监视器 |
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
LTC3887 | 推荐新设计使用 | 具数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC 控制器 |
LTC3883 LTC3883-1 |
推荐新设计使用 | 具有数字电源系统管理功能的单相降压型 DC/DC 控制器 |
LTC3886 LTC3886-1 |
推荐新设计使用 | 具数字电源系统管理功能的 60V、双输出、降压型控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3880 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3880 - Step-Down (Buck) Regulators, LTC3870 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3880 Demo Circuit - High Efficiency Dual 500kHz 3.3V/1.8V Step-Down Converter (6-24V to 3.3V @ 15A & 1.8V @ 15A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3880
- LTC3880-1
Linduino 3
LTpowerCAD 6
- LTC3880 Project - Dual, Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Rsense Current Sensing (6.5-24V to 1.5V @ 20A & 1.8V @ 20A)
- LTC3880 Project - PolyPhase Step-Down DC/DC Controllers with Digital Power System Management & Rsense Current Sensing (6.5-24V to 1.8V @ 40A)
- LTC3880 Project - PolyPhase Step-Down DC/DC Controllers with Digital Power System Management & Inductor DCR Current Sensing (7-14V to 1.2V @ 100A)
- LTC3880 Project - Dual, Step-Down DC/DC Controller with Digital Power System Management & Inductor DCR Current Sensing (6.5-24V to 1.5V @ 20A & 1.8V @ 20A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Rsense Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
- LTC3880 & LTC3870 Project - PolyPhase Digital PSM Step-Down with Ultra-Low DCR Sensing Plus Two Slave Controllers (7-14V to 1V @ 80A)
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
Linduino是ADI公司的Arduino兼容系统,用于开发和分配面向集成电路的固件库和示例代码。每个支持Linduino的产品包括示例主程序(在LTSketchbook/产品型号文件夹中定义)和驱动程序代码(在LTSketchbook/库文件夹中定义)。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3880的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论