LTC3877
推荐新设计使用具 VID 输出电压编程和低值 DCR 检测功能的两相降压型同步控制器
- 产品模型
- 4
Viewing:
产品详情
- 6 位并联 VID (电压识别) 输入可设定 0.6V 至 1.23V 的输出电压 (10mV 步进)
- 输出电压范围:0.6V 至 5V (无 VID)
- 超低值 DCR/RSENSE 电流检测
- 在整个温度范围内提供 ±1% 的最大总调节电压准确度
- 双通道差分远端采样放大器
- tON(MIN) = 40ns,能够在高频下提供非常低的占空比
- 可锁相频率范围:250kHz 至 1MHz
- 通道之间的电流失配:5% (最大值)
- 可调的软起动电流斜坡上升或跟踪
- 多 IC 运作:多达 12 相
- 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V
- 双通道电源良好输出电压监视器
- 输出过压保护
- 折返输出电流限制和软恢复
LTC®3877 是一款采用了一种先进和专有架构的 VID 可编程、恒定频率电流模式降压型控制器。这种新型架构可改善电流检测信号的信噪比,因而允许使用非常低 DC 电阻功率电感器以较大限度地提升高电流应用中的效率。该特性还大幅度地减小了电流检测误差,从而在多相低 DCR 应用中极大地改善了均流。此外,这款控制器还实现了仅 40ns 的最小导通时间,因而允许在高降压比条件下使用高开关频率。
LTC3877 具有双通道高速远端采样差分放大器、可编程电流检测限值和 DCR 温度补偿,以在整个温度范围内精确地限制最大输出电流。另外,LTC3877 还具有一个保证准确度达 ±0.5% 的高精度 0.6V 基准。LTC3877 采用扁平 44 引脚 7mm x 7mm QFN 封装。
应用
- FPGA 和处理器电源
- 服务器和计算
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 2
技术文章 3
新闻 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3877EUK#PBF | 44-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3877EUK#TRPBF | 44-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3877IUK#PBF | 44-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3877IUK#TRPBF | 44-Lead QFN (7mm x 7mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3877EUK#PBF | 量产 | |
LTC3877EUK#TRPBF | 量产 | |
LTC3877IUK#PBF | 量产 | |
LTC3877IUK#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2980 | 推荐新设计使用 | 16 通道 PMBus 电源系统管理器 |
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3877的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论