LTC3864
量产具 100% 占空比能力的 60V、低 IQ、降压型 DC/DC 控制器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 宽VIN工作电压范围:3.5V至60V
- 宽VOUT范围:0.8V至VIN
- 低IQ工作电流 = 40μA
- 低压差工作:100%占空比
- 强大的高压MOSFET栅极驱动器
- 恒频电流模式架构
- 经过验证的FMEA,用于相邻引脚开路/短接
- 可选的高效突发工作模式(Burst Mode®)或跳脉冲模式(轻负载下)
- 可编程固定频率:50kHz至850kHz
- 可锁相频率:75kHz至750kHz
- 准确限流
- 可编程软启动或电压跟踪
- 内部软启动确保顺利平稳启动
- 电源良好输出电压监控器
- 低关断IQ = 7μA
- 采用小型12引脚散热增强型MSOP和DFN封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3864 是一款坚固的高电压降压型 DC/DC 控制器,专为汽车和工业应用而优化。其可驱动一个 P 沟道功率 MOSFET 开关,并执行 100% 占空比运作。宽输入和输出电压范围可适合众多的应用。在故障情况下运作时,该器件利用失效模式与影响分析 (FMEA) 程序进行了验证。
LTC3864 拥有卓越的轻负载效率,在一种用户可编程的突发模式操作中仅吸收 40μA 的静态电流。其峰值电流模式、恒定频率 PWM 架构可实现开关频率和输出电流限值的良好控制。开关频率能利用一个外部电阻器在 50kHz 至 850kHz 的范围内进行设置,而且可以同步至一个频率介于 75kHz 至 750kHz 之间的外部时钟。
LTC3864 提供了可编程软起动或输出跟踪。安全功能包括过压保护、过流和短路保护 (包含频率折返) 以及一个电源良好输出信号。
LTC3864 采用耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 3mm x 4mm DFN 封装。
应用
- 工业和汽车电源
- 电信电源
- 分布式电源系统
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3864EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864HDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864HDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864HMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864HMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864HMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864HMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864IMSE#WPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864IMSE#WTRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864MPDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864MPDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3864MPMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3864MPMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 11, 2022 - 22_0244 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package |
||
LTC3864EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864EMSE#TRPBF | 量产 | |
7月 12, 2022 - 22_0157 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages [With Modification in BOM] |
||
LTC3864EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864EMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 21, 2022 - 22_0050 UTAC Thai Limited (UTL) as Alternate Assembly Site for MSOP Packages / Devices |
||
LTC3864EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864EMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3864EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3864HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3864IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3864MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864MPMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3864HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3864IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3864MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3864MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3864 Demo Circuit - 60W PMOS Step-Down Converter with 100% Duty Cycle Capability (12-60V to 12V @ 5A)
- LTC3864 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3864 Demo Circuit - 24V Output Automotive Step-Down Converter (24-60V to 24V @ 1A)
- LTC3864 Demo Circuit - 5V Output Automotive Step-Down Converter (5.2-55V to 5V @ 2A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3864
LTpowerCAD 3
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3864的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论