LTC3839

推荐新设计使用

具差分输出检测功能的快速、准确、两相、单路输出降压型 DC/DC 控制器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4.5V 至 38V,VOUT:0.6V 至 5.5V
  • 整个温度范围内的输出电压准确度为 ±0.67% ,差分输出电压检测,在远端地允许高达 ±500mV 的线路损耗
  • 受控接通时间、谷值电流模式控制
  • 快速负载瞬态响应
  • 瞬变检测功能 (DTR) 可抑制 VOUT 过冲
  • 频率可编程范围为 200kHz 至 2MHz,可同步至外部时钟
  • tON(MIN) = 30ns, tOFF(MIN) = 90ns
  • 多达 12 相操作
  • RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
  • 过压保护和电流限值折返
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出电压跟踪和可调软启动
  • 耐热性能增强型 32 引脚 (5mm x 5mm) QFN 封装

LTC3839
具差分输出检测功能的快速、准确、两相、单路输出降压型 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC1632A

LTC3839EUH演示板 | VIN = 4.5V至14V,VOUT = 1.5V (40A)

产品详情

演示电路1632A是一款单路输出1.5V/40A双相同步降压转换器,在4.5V至14V输入电压范围内采用300kHz开关频率工作。LTC3839的受控导通时间谷值电流模式架构支持快速负载阶跃响应。

DC1632A
LTC3839EUH演示板 | VIN = 4.5V至14V,VOUT = 1.5V (40A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3839的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览