LTC3829

推荐新设计使用

具差分放大器的三相、单路输出、同步降压型 DC/DC 控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 用于快速响应的可选非线性控制
  • 0.6V基准精度:±0.75%
  • PWMStage Shedding或突发模式®工作
  • 高效率:高达95%
  • RSENSEDCR电流检测
  • 可编程DCR温度补偿
  • 可锁相固定频率:250kHz770kHz
  • 真远程检测差分放大器
  • 可编程有源电压定位(AVP)
  • 三个N沟道MOSFET同步驱动
  • VIN范围:采用4.5V38V电源供电
  • VOUT范围:0.6V5V(不带差分放大器)
  • VOUT范围:0.6V3.3V(带差分放大器)
  • 用于6相操作的时钟输入和输出
  • 可调软启动或VOUT跟踪
  • 38引脚(5mm × 7mm) QFNFE封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3829
具差分放大器的三相、单路输出、同步降压型 DC/DC 控制器
LTC3829 3-Phase, Single Output Synchronous Step-Down DC/DC Controller with Diffamp Efficiency Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型


评估套件

eval board
DC1530A

LTC3829EUHF演示板 | 3相降压,7V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 1.5V (60A)

产品详情

演示电路1530A是一款高效率、3相、同步降压转换器,具有7V14V输入范围。它可提供1.5V电压和60A最大负载电流。该演示板使用LTC3829EUHF控制器。LTC3829是一款功能丰富的单路输出、3相同步降压控制器,具有片上驱动器、远程输出电压检测、电感DCR温度补偿、切相、非线性控制和自适应电压定位(AVP)功能。适用于4.5V38V输入以及高达5V的输出。

eval board
DC1675A

LTC3829EUH Demo Board | LTC3829(×2) 3-Phase Buck, 7V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT= 1.5V @ 120A

产品详情

Demonstration circuit 1675A is a high efficiency, 6-phase, synchronous buck converter with a 7V to 14V input range that utilizes two LTC3829 controllers. It can supply 120A maximum load current with a 1.5V output voltage. The LTC3829 is a feature-rich single-output 3-phase synchronous buck controller with on-chip drivers and remote output voltage sensing.

DC1530A
LTC3829EUHF演示板 | 3相降压,7V ≤ VIN ≤ 14V,VOUT = 1.5V (60A)
DC1530A - Schematic
DC1675A
LTC3829EUH Demo Board | LTC3829(×2) 3-Phase Buck, 7V ≤ VIN ≤ 14V, VOUT= 1.5V @ 120A
DC1675A Demo Board DC1675A Demo Board DC1675A Demo Board DC1675A Demo Board DC1675A - Schematic

最新评论

近期浏览