LTC3824

量产

具 40μA 静态电流的高电压降压型控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽输入范围:4V 至 60V
  • 电流模式恒定频率 PWM
  • 非常低压差操作:100% 占空比
  • 可编程开关频率:200kHz 至 600kHz
  • 可选的高效率突发模式 (Burst Mode®) 操作:40μA 静态电流
  • 简易同步
  • 用于工业高电压 P 沟道 MOSFET 的 8V、2A 栅极驱动 (VCC > 10V)
  • 可编程软起动
  • 可编程电流限值
  • 采用小外形 10 引脚耐热增强型 MSE 封装

 

LTC3824
具 40μA 静态电流的高电压降压型控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4364 推荐新设计使用 具理想二极管的浪涌抑制器
硅振荡器 1
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC960A

LTC3824EMSE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT:5V/2A

产品详情

演示电路960是一款高电压、电流模式DC/DC降压控制器,内置采用小型10引脚MSOP封装的LTC3824。


该板的输入电压范围为5.5V至60V,并提供5V/2A输出。该转换器使用P通道MOSFET作为主开关,从而实现需要较少器件数量的设计。工作频率设置为200kHz,同时可选择接受同步外部时钟。

 

DC960A
LTC3824EMSE演示板 | 5.5V ≤ VIN ≤ 60V,VOUT:5V/2A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3824的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览