LTC3807

推荐新设计使用

具有 24V 输出电压能力的低 IQ、同步降压型控制器

产品模型
16
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 宽 VIN 范围:4V 至 38V (绝对最大值为 40V)
  • 低工作 IQ:50μA
  • 宽输出电压范围:0.8V ≤ VOUT ≤ 24V
  • RSENSE 或 DCR 电流检测
  • 可锁相频率 (75kHz 至 850kHz)
  • 可编程固定频率 (50kHz 至 900kHz)
  • 在轻负载条件下可选择执行连续、脉冲跳跃或低纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作
  • 可选的电流限值
  • 非常低压差操作:99% 占空比
  • 可调型输出电压软起动或跟踪
  • 电源良好输出电压监视器
  • 输出过压保护
  • 低停机 IQ:14μA
  • 内部 LDO 从 VIN 或 EXTVCC 给栅极驱动器供电
  • 在启动期间无电流折返
  • 小外形 20 引脚 3mm x 4mm QFN 封装和 TSSOP 封装
     
LTC3807
具有 24V 输出电压能力的低 IQ、同步降压型控制器
High Efficiency 12V/10A Step-Down Converter Efficiency and Power Loss vs Output Current Product Package 1 Product Package 2
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
低压热插拔控制器 1
LTC4231 推荐新设计使用 微功率热插拔控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。


评估套件

eval board
DC2221A

LTC3807EFE Demo Board | Synchronous Buck, 16V ≤ VIN ≤ 38V; VOUT = 12V @ 15A

产品详情

Demonstration circuit 2221A is a low quiescent current, synchronous buck converter featuring the LTC3807EFE. This demo board converts a 16V to 38V input voltage to a 12V at 15A output. The main features of this board include an internal LDO for gate drive power from VIN or EXTVCC, RUN and PGOOD pins, a mode selector that allows the converter to run in constant current mode (CCM), pulse-skipping or Burst Mode® operation, and selectable current limit. The DC2221A supports an adjustable output voltage, soft-start and tracking. The wide input voltage range of 16V to 38V is suitable for automotive and distributed DC power systems where low quiescent current is important.

DC2221A
LTC3807EFE Demo Board | Synchronous Buck, 16V ≤ VIN ≤ 38V; VOUT = 12V @ 15A
DC2221A - Schematic

最新评论

近期浏览