LTC4441

量产

N 沟道 MOSFET 栅极驱动器

产品模型
11
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 6A峰值输出电流
  • 宽 VIN 电源范围:5V 至 25V
  • 可调栅极驱动电压:5V至 8V
  • 逻辑输入可被驱动至低于地电位
  • 30ns 传播延迟
  • 独立于电源的 CMOS / TTL 输入门限
  • 欠压闭锁
  • 低停机电流:<12μA
  • 过热保护
  • 用于 MOSFET 的电流检测信号的可调消隐时间 (LTC4441)
  • 采用 SO-8 封装和 10 引脚 MSOP (裸露衬垫) 封装
LTC4441
N 沟道 MOSFET 栅极驱动器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

DC835A
LTC4441EMSE演示板 | 6A N通道MOSFET驱动器

参考电路

CN0415
适用于电磁阀执行器的稳健闭环控制与监测系统 

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC4441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览