LTC3803

量产

采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • VIN 和 VOUT 仅受限于外部元件
  • 可调斜率补偿
  • 内部软起动
  • 200kHz 恒定频率操作
  • ±1.5% 基准准确度
  • 旨在实现卓越的电压和负载瞬态响应的电流模式操作
  • 无最小负载要求
  • 低静态电流:240μA
  • 扁平 (高度仅 1mm) SOT-23 封装

 

LTC3803
采用 ThinSOT 封装的恒定频率、电流模式、反激式 DC/DC 控制器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
隔离µModule转换器 2
LTM8047 推荐新设计使用 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
LTM8048 推荐新设计使用 具 LDO 后置稳压器的 3.1VIN 至 32VIN 隔离式 μModule DC/DC 转换器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC649A

LTC3803ES6隔离式演示板 | 反激式控制器, 36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 5V(2A)

产品详情

演示电路649是一款电信隔离式DC/DC转换器,内置LTC3803恒频电流模式反激式控制器。DC649将隔离的36V转换为72V输入,并在5V下提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至极轻负载,以减少在较大负载电流范围内产生的低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

eval board
DC781A

LTC3803ES6演示板 | 同步反激式, 36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 3.3V/5V (2A)

产品详情

演示电路781是一款电信DC/DC转换器,内置LTC3803ES6恒频电流模式反激式控制器。DC781将36V至72V输入转换为3.3V或5V输出,并提供2A输出电流。200kHz恒定工作频率可保持低至空载条件,防止功率转换器在pulse skipping模式下工作时产生低频噪声。该转换器在宽负载范围内提供较高的输出电压精度(通常为±2%),且没有最低负载要求。

DC649A
LTC3803ES6隔离式演示板 | 反激式控制器, 36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 5V(2A)
DC781A
LTC3803ES6演示板 | 同步反激式, 36V ≤ VIN ≤ 72V,VOUT = 3.3V/5V (2A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3803的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览