LTC3769
推荐新设计使用60V、低 IQ、同步升压型控制器
- 产品模型
- 20
产品详情
- 同步工作,以实现更高效率并减少散热
- 宽VIN范围:4.5V至60V(绝对最大值为65V);启动后工作电压低至2.3V
- 输出电压可高达60V
- ±1% 1.200V基准电压
- RSENSE或电感DCR电流检测
- 用于同步MOSFET的100%占空比能力
- 低静态电流:28μA
- 可锁相频率(75kHz至850kHz)
- 可编程固定频率(50kHz至900kHz)
- 电源良好输出电压监控器
- 低关断电流:4μA
- 内部LDO采用VBIAS或EXTVCC为栅极驱动器供电
- 散热增强薄型24引脚4mm × 4mm QFN封装和20引脚TSSOP封装
- 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3769 是一款高性能、单输出、同步升压型转换器控制器,用于驱动全 N 沟道功率 MOSFET。它所采用的同步整流可提升效率、减少功率损耗并降低散热要求,从而简化了高功率升压应用。28μA 的无负载静态电流延长了电池供电型系统中的运行时间。
4.5V 至 60V 的输入电源范围囊括了众多的系统架构和电池化学组成。当从升压型转换器的输出或另一个辅助电源来施加偏置时,LTC3769 在启动之后能够依靠一个低至 2.3V 的输入电源来运作。该器件的工作频率可设定在 50kHz 至 900kHz 的范围内,或者采用内部 PLL 同步至一个外部时钟。
SS 引脚负责在启动期间使输出电压斜坡上升。PLLIN/MODE 引脚用于在轻负载条件下选择执行突发模式 (Burst Mode®) 操作、脉冲跳跃模式或强制连续模式。
应用
- 工业
- 汽车
- 医疗
- 军事
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
设计笔记 1
技术文章 1
视频 1
新闻 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3769EFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769EFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769EUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769EUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769HFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769HUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769HUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769IFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769IUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#WPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769IUF#WTRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769MPFE#PBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769MPFE#TRPBF | 20-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3769MPUF#PBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3769MPUF#TRPBF | 24-Lead QFN (4mm x 4mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3769EFE#PBF | 量产 | |
LTC3769EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3769HFE#PBF | 量产 | |
LTC3769HFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3769EFE#PBF | 量产 | |
LTC3769EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3769HFE#PBF | 量产 | |
LTC3769HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3769IFE#PBF | 量产 | |
LTC3769IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3769MPFE#PBF | 量产 | |
LTC3769MPFE#TRPBF | 量产 | |
4月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3769EUF#PBF | 量产 | |
LTC3769EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769HUF#PBF | 量产 | |
LTC3769HUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769HUF#WPBF | 量产 | |
LTC3769HUF#WTRPBF | 量产 | |
LTC3769IFE#PBF | 量产 | |
LTC3769IFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#PBF | 量产 | |
LTC3769IUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#WPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#WTRPBF | 量产 | |
1月 20, 2022 - 21_0269 Addition of Alternate Assembly Site ASE Taiwan for Select LFCSP Products |
||
LTC3769EUF#PBF | 量产 | |
LTC3769EUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769HUF#PBF | 量产 | |
LTC3769HUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#PBF | 量产 | |
LTC3769IUF#TRPBF | 量产 | |
LTC3769MPUF#PBF | 量产 | |
LTC3769MPUF#TRPBF | 量产 | |
4月 17, 2025 - 25_0043 Change of Gold to Copper Wire and BOM (Automotive) |
||
LTC3769HUF#WPBF | 量产 | |
LTC3769HUF#WTRPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#WPBF | 量产 | |
LTC3769IUF#WTRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 3
- LTC3769 - Step-Up (Boost) Regulators
- LTC3769 Demo Circuit - High Voltage 60V Synchronous Boost Controller (6-55V to 48V @ 1A)
- LTC3769 - Step-Up (Boost) Regulators, LT8551 - Step-Up (Boost) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3769
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3769
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3769的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论