LTC3703

量产

100V 同步开关稳压控制器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 高工作电压:高达 100V
  • 强力 1Ω 栅极驱动器
  • 无需电流检测电阻器
  • 升压型或降压型 DC/DC 转换器
  • 双 N 沟道 MOSFET 同步驱动
  • 卓越的电压和负载瞬态响应
  • 可设置恒定频率:100kHz 至 600kHz
  • 基准精度达 ±1%
  • 可同步高至 600kHz
  • 可选脉冲跳跃模式操作
  • 低停机电流:50uA (典型值)
  • 可设置电流限值
  • 欠压闭锁
  • 可设置软起动
  • 16 引脚窄式 SSOP 和 28 引脚 SSOP 封装
LTC3703
100V 同步开关稳压控制器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 1
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC501A

LTC3703EGN演示板 | 高输入电压、降压型6A电源,20至 72VIN, 12VOUT (6A)

产品详情

演示电路501是一款高功率、高电压和高效率DC/DC降压转换器,内置LTC3703。这是一款通用型高电压DC/DC器件,具有20V至72V输入电压范围。该板针对48V正输入工作电压进行了优化,允许的高电压浪涌高达72VDC。限制因素为LTC3703 GN16封装,由于其引脚间距,该封装不能满足超过SELV 60VDC最大值时的UL/CSA/IEC60950电气间隙和爬电距离要求。如果用户希望支持更高的连续输入电压或符合60950要求,可选择采用G-28引脚封装的LTC3703。请参阅数据手册。不过,出于评估目的,该板可在高达72V的电压下可靠工作。在空气环境中的最大连续电流为4A。在一些强制冷却条件下,电流可达到6A。输出电压通过分压器进行编程并配置为12V。

DC501A
LTC3703EGN演示板 | 高输入电压、降压型6A电源,20至 72VIN, 12VOUT (6A)

最新评论