LTC3638

推荐新设计使用

高效率、140V、250mA 降压型稳压器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作输入电压范围:4V 至 140V
  • 内部低电阻功率 MOSFET
  • 无需进行补偿
  • 20mA 至 250mA 的可调最大输出电流
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V 至 VIN
  • 0.8V ±1% 反馈电压基准
  • 精准 RUN 引脚门限
  • 内部或外部软起动
  • 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
  • 所需外部组件极少
  • 可编程输入过压闭锁
  • 耐热性能增强型高电压 MSOP 封装
LTC3638
高效率、140V、250mA 降压型稳压器
提问

参考资料

数据手册 1

可靠性数据 1

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LTC4366 推荐新设计使用 高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2057A

LTC3638 Demo Board | 4V ≤ VIN ≤ 140V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V/Adjustable @ 250mA

产品详情

Demonstration circuit 2057A is a high input voltage, 250mA output DC/DC power supply featuring the LTC3638. The IC operates with high efficiency Burst Mode® operation and includes an internal high side power MOSFET. The board will accept an input voltage between 4V and 140V, and provide jumper selected output voltages of 1.8V, 3.3V, 5V with an option for additional voltages. The IC includes internal soft-start and a provision for increasing soft-start time.

DC2057A
LTC3638 Demo Board | 4V ≤ VIN ≤ 140V, VOUT = 1.8V/3.3V/5V/Adjustable @ 250mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3638的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览