LTC3638
推荐新设计使用高效率、140V、250mA 降压型稳压器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 宽工作输入电压范围:4V 至 140V
- 内部低电阻功率 MOSFET
- 无需进行补偿
- 20mA 至 250mA 的可调最大输出电流
- 低压差操作:100% 占空比
- 低静态电流:12μA
- 宽输出范围:0.8V 至 VIN
- 0.8V ±1% 反馈电压基准
- 精准 RUN 引脚门限
- 内部或外部软起动
- 可编程 1.8V、3.3V、5V 或可调输出
- 所需外部组件极少
- 可编程输入过压闭锁
- 耐热性能增强型高电压 MSOP 封装
LTC®3638 是一款具有内部电源开关的高效率、降压型 DC/DC 稳压器,其在无负载条件下仅吸收 12μA (典型值) 的 DC 电源电流,同时保持了一个稳定的输出电压。
LTC3638 能够提供高达 250mA 的负载电流,并具有一个可编程峰值电流限值,故而提供了一种用于优化效率及减小输出纹波和组件尺寸的简单方法。LTC3638 兼具突发模式 (Burst Mode®) 操作、集成型电源开关、低静态电流和可编程峰值电流限值,从而在一个很宽的负载电流范围内实现了高效率。
凭借其 4V 至 140V 的宽输入电压范围和可编程过压闭锁,LTC3638 成为了一款适合对多种电源实施调节的坚固型稳压器。此外,LTC3638 还具有一个精准的 RUN 引脚门限和软起动功能,旨在保证电源系统启动操作在任何环境中均处于良好受控的状态。一个反馈比较器输出允许在较高电流应用中将多个 LTC3638 并联起来使用。
LTC3638 采用可承受高电压的耐热性能增强型 16 引脚 MSE 封装,其中除去了 4 个引脚。
Applications
- 工业控制电源
- 医疗设备
- 分布式电源系统
- 便携式仪器
- 电池供电型设备
- 航空电子设备
- 汽车
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
产品选型卡 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3638EMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638EMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638HMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638HMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638IMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638IMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638MPMSE#PBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3638MPMSE#TRPBF | 16(12)-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3638EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3638EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3638MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3638MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3638 Demo Circuit - Automotive Buck Regulator (4-140V to 3.3V @ 250mA)
- LTC3638 - Step-Down (Buck) Regulators
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3638
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3638的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论