LTC3633A
LTC3633A-1
量产
双通道、3A、20V、单片式、同步降压型稳压器
- 产品模型
- 16
产品详情
- 3.6V 至 20V 输入电压范围
- 每通道的输出电流为 3A
- 效率高达 95%
- 低占空比操作:5% (在 2.25MHz)
- 通道之间的 0° / 180° 可选相移
- 可调开关频率范围:500kHz 至 4MHz
- 外部频率同步
- 电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
- 0.6V 基准可容许低输出电压
- 可由用户来选择的突发模式 (Burst Mode®) 操作或强制连续模式操作
- 输出电压跟踪和软起动能力
- 短路保护
- 过压输入和过热保护
- 电源良好状态输出
- LTC3633:16V 绝对最大 VIN
- LTC3633A:20V 绝对最大 VIN,引脚可兼容 LTC3633
- 扁平 (4mm x 5mm) QFN-28 封装和 28 引脚 TSSOP 封装
LTC®3633A 是一款高效率、双通道、单片式、同步降压型稳压器,采用一种受控导通时间、电流模式架构,并具有可锁相的开关频率。两个通道能以 180° 异相运行,这放宽了对输入和输出电容的要求。该器件的工作电源电压范围为 3.6V 至 20V,从而使其适合于锂离子电池组以及采用一个 12V 或 5V 电源的负载点电源应用。
工作频率可以利用一个外部电阻器在 500kHz 至 4MHz 的范围内进行设置,并可同步至一个外部时钟信号。高频能力允许使用小的表面贴装型电感器和电容器。这种独特的恒定频率 / 受控导通时间架构非常适合于那些在高频条件下运作、同时要求快速瞬态响应的高降压比应用。一个内部锁相环负责维持内部单触发定时器的导通时间,以与内部时钟或一个外部时钟的频率相匹配。
LTC3633A 可以选择执行强制连续模式或高效率的突发模式操作。LTC3633A 和 LTC3633A-1 的区别在于其输出电压检测范围 (参阅 “工作原理” 部分中的表 1 以了解整个 LTC3633A 产品系列)。
Part Number | Output Voltage Sense Range | SVin Input | V2P5 Output | LTC3633 Pin Compatible |
LTC3633A | 0.6V TO 6V | No | Yes | Yes |
LTC3633A-1 | 1.5V TO 12V | No | Yes | Yes |
LTC3633A-2 | 0.6V TO 6V | Yes | No | No |
LTC3633A-3 | 1.5V TO 12V | Yes | No | No |
应用
- 分布式电源系统
- 电池供电型仪器
- 负载点电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3633AEFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AEFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AEFE-1#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AEFE-1#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AEUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AEUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AEUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AEUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AIFE#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AIFE#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AIFE-1#PBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AIFE-1#TRPBF | 28-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3633AIUFD#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AIUFD#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AIUFD-1#PBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3633AIUFD-1#TRPBF | 28-Lead QFN (4mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3633AEFE#PBF | 量产 | |
LTC3633AEFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3633AEFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3633AEFE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3633AIFE#PBF | 量产 | |
LTC3633AIFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3633AIFE-1#PBF | 量产 | |
LTC3633AIFE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
多个输出降压调节器 1 | ||
LTC3633A-2 | 量产 | 双通道、3A、20V、单片式、同步降压型稳压器 |
数字电源系统管理器 1 | ||
LTC2977 | 推荐新设计使用 | 具准确输出电压测量功能的 8 通道 PMBus 电源系统管理器 |
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3633A - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3633A Demo Circuit - Dual Monolithic Synchronous Buck Regulator with LDO (3.6-20V to 1.8V/3.3V @ 3A & 2.5V @ 10mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3633
- LTC3633A
- LTC3633A-1
- LTC3633A-2
- LTC3633A-3
LTpowerCAD 2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3633A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论