LTC3630A

推荐新设计使用

高效率、76V、500mA 同步降压型转换器

产品模型
20
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 宽工作输入电压范围:4V至76V
  • 同步工作,以实现更高效率
  • 内部高端和低端功率MOSFET
  • 无需补偿
  • 可调50mA至500mA最大输出电流
  • 低压差工作模式:100%占空比
  • 低静态电流:12μA
  • 宽输出范围:0.8V至VIN
  • 0.8V ±1%反馈基准电压
  • 精确的RUN引脚阈值
  • 内部和外部软启动
  • 可编程1.8V、3.3V、5V或可调输出
  • 只需极少的外部元件
  • 薄型(0.75mm)3mm × 5mm DFN和散热增强型MSE16封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3630A
高效率、76V、500mA 同步降压型转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
浪涌抑制器、过压和过流保护 1
LT4363 推荐新设计使用 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1877A

LTC3630AEDHC演示板(DFN) | 同步降压,4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 5V/3.3V/1.8V/可调(500mA)

产品详情

演示电路1877A是一款500mA输出DC/DC电源,内置LTC3630A(DFN封装),具有4V至76V输入电压范围。LTC3630A采用高效率突发工作(Burst Mode®)模式且包括内部高低端开关。该板提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。LTC3630A具有内部软启动功能以及增加软启动时间配置。

eval board
DC2105A-A

LTC3630AEMSE演示板(MSOP) | 4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(500mA)

产品详情

演示电路2105A是一款500mA输出DC/DC电源。有两种版本:DC2105A-A板内置LTC3630A,采用裸露焊盘MSOP-16封装,具有4V至76V输入范围;DC2105A-B板内置LTC3630,具有4V至65V输入范围。LTC3630A在高效率突发工作(Burst Mode®)模式下工作且包括内部高低端开关。该板提供通过跳线选择的1.8V、3.3V、5V输出电压和其他电压选项。LTC3630A具有内部软启动功能以及增加软启动时间配置。

DC1877A
LTC3630AEDHC演示板(DFN) | 同步降压,4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 5V/3.3V/1.8V/可调(500mA)
DC2105A-A
LTC3630AEMSE演示板(MSOP) | 4V ≤ VIN ≤ 76V,VOUT = 1.8V/3.3V/5V/可调(500mA)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3630A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览