LTC3614
量产4A、4MHz、单片式同步降压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 4A 输出电流
- 2.25V 至 5.5V 输入电压范围
- 低输出纹波突发模式 (Burst Mode®) 操作:IQ = 75μA
- ±1% 输出电压准确度
- 输出电压低至 0.6V
- 高效率:达 95%
- 低压差操作:100% 占空比
- SW 节点上的可编程转换速率降低了噪声和 EMI
- 可调开关频率:高达 4MHz
- 可任选的有源电压定位 (AVP) 和内部补偿
- 可选的脉冲跳跃 / 强制连续 / 具可调突发箝位的突发模式操作
- 可编程软起动
- 用于启动跟踪或外部基准的输入
- DDR 存储模式,IOUT = ±3A
- 采用耐热性能增强型 24 引脚 3mm x 5mm QFN 封装
LTC®3614 是一款低静态电流、单片式、同步降压型稳压器,采用一种电流模式、恒定频率架构。睡眠模式中的无负载 DC 电源电流仅为 75μA,并在无负载条件下保持了输出电压 (突发模式操作),在停机模式中降至零电流。2.25V 至 5.5V 的输入电源电压范围使 LTC3614 非常适合于单节锂离子电池和固定低电压输入应用。100% 占空比能力可提供低压差操作,从而延长了电池供电型系统中的工作时间。
该器件的工作频率可在外部设置至高达 4MHz,因而允许使用小的表面贴装型电感器。对于那些对开关噪声敏感的应用,可以使 LTC3614 同步至一个频率高达 4MHz 的外部时钟。
LTC3614 中的强制连续模式操作降低了噪声和 RF 干扰。可调补偿的运用使得能够在一个很宽的负载和输出电容范围内优化瞬态响应。
内部同步开关提升了效率,并免除了增设一个外部箝位二极管的需要,从而节省了外部组件和板级空间。LTC3614 采用无引线 24 引脚 3mm x 5mm 耐热性能增强型 QFN 封装。
Applications
- 负载点电源
- 分布式电源
- 便携式计算机系统
- DDR 存储终端
- 手持式设备
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3614EUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614EUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614HUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614HUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614IUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614IUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614MPUDD#PBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) | ||
LTC3614MPUDD#TRPBF | 24-Lead QFN (3mm x 5mm x 0.75mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
6月 30, 2020 - 20_0244 Notification of Wafer Fab Location Change for 0.6µm CMOS Process Devices from ADI Milpitas (Hillview) to Vanguard Int. (Taiwan) |
||
LTC3614EUDD#PBF | 量产 | |
LTC3614EUDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3614HUDD#PBF | 量产 | |
LTC3614HUDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3614IUDD#PBF | 量产 | |
LTC3614IUDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3614MPUDD#PBF | 量产 | |
LTC3614MPUDD#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3614 - Step-Down (Buck) Regulators
- LTC3614 Demo Circuit - High Efficiency Single Li-Ion Battery to 2.5V, 4A Step-Down Regulator
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3614
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3614
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
参考电路
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3614的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论