这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!
LTC3588-1
推荐新设计使用毫微功率能量收集电源
- 产品模型
- 8
产品详情
- 950nA 输入静态电流 (输出处于调节状态 — 无负载)
- 在 UVLO 模式中的输入静态电流为 450nA
- 2.7V 至 20V 输入工作范围
- 集成化低损失全波桥式整流器
- 高达 100mA 的输出电流
- 可选的输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
- 高效率集成迟滞降压型 DC/DC 转换器
- 输入保护性分路器 — 高达 25mA 的下拉电流 (在 VIN ≥ 20V)
- 宽输入欠压闭锁 (UVLO) 范围
- 采用 10 引脚 MSE 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC®3588-1 集成了一个低损失全波桥式整流器和一个高效率降压型转换器,以造就一款专为高输出阻抗能源 (例如:压电换能器) 而优化的完整能量收集解决方案。一种具有一个宽迟滞窗口的超低静态电流欠压闭锁 (UVLO) 模式允许电荷在一个输入电容器上积聚,直到降压型转换器能够有效地将一部分存储电荷转移至输出为止。当处于调节模式时,LTC3588-1 将进入一种睡眠状态,在该状态中,输入和输出静态电流都非常小。降压型转换器根据需要接通和关断,以保持调节作用。
可通过引脚来选择 4 种输出电压 (1.8V、2.5V、3.3V 和 3.6V),连续输出电流高达 100mA;然而,可以选择合适大小的输出电容器来提供一个较高的输出电流脉冲。对于某个给定的输入电容值,一个设定在 20V 的输入保护性分路器实现了较高的能量存储。
Applications
- 压电式能量收集
- 机电式能量收集
- 无线 HVAC 传感器
- 移动资产跟踪
- 轮胎压力传感器
- 工业传感器的电池更换
- 远程光开关
- 独立型毫微功率降压型稳压器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 3
设计笔记 1
技术文章 8
视频 3
产品选型卡 2
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
非常见问题 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3588EDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3588EDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3588EMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3588EMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3588IDD-1#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3588IDD-1#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3588IMSE-1#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3588IMSE-1#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3588EMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3588EMSE-1#TRPBF | 量产 | |
LTC3588IMSE-1#PBF | 量产 | |
LTC3588IMSE-1#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 2
- LTC3588-1 - Power Management
- LTC3588-1 Demo Circuit - Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply (24V/41Hz to 3.3V @ 30mA)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3588-1
- LTC3588-2
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3588-1的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论