eshop-promo-banner

这款产品急着用?
在 ADI 中国在线商城下单,可享一片起订、现货发售,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3588-1

推荐新设计使用

毫微功率能量收集电源

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 950nA 输入静态电流 (输出处于调节状态 — 无负载)
  • 在 UVLO 模式中的输入静态电流为 450nA
  • 2.7V 至 20V 输入工作范围
  • 集成化低损失全波桥式整流器
  • 高达 100mA 的输出电流
  • 可选的输出电压:1.8V、2.5V、3.3V、3.6V
  • 高效率集成迟滞降压型 DC/DC 转换器
  • 输入保护性分路器  —  高达 25mA 的下拉电流 (在 VIN ≥ 20V)
  • 宽输入欠压闭锁 (UVLO) 范围
  • 采用 10 引脚 MSE 封装和 3mm x 3mm DFN 封装
LTC3588-1
毫微功率能量收集电源
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
内部电源开关降压稳压器 1
LTC3388 推荐新设计使用 20V、高效率、毫微功率降压型稳压器
能量收集 1
LTC3108 推荐新设计使用 超低电压、升压型转换器和电源管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2042A

Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board

产品详情

DC2042A - Demo Board for:
LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply
LTC3108 Ultralow Voltage Step-Up Converter and Power Manager
LTC3105 400mA Step-Up DC/DC Converter with Maximum Power Point Control and 250mV Start-Up
LTC3459 10V Micropower Synchronous Boost Converter in ThinSOT
LTC2935 Ultra-Low Power Supervisor with Power-Fail Output, Selectable Thresholds


 


eval board
DC1459B-A

LTC3588EMSE-1 Demo Board | Piezoelectric Generator Power Supply

产品详情

DC1459B-A: Demo Board for the LTC3588-1 Piezoelectric Energy Harvesting Power Supply.

eval board
DC2080A

具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板

产品详情

DC2080 是一款多用途能量收集演示板,它能够接受压电、太阳能、4mA 至 20mA 环路、热动力能量源或任何高阻抗 AC 或 DC 电源。该演示板包含四个由以下 EH IC 组成的独立电路:


LTC3588-1: 压电能量收集电源
LTC3108: 超低电压升压型转换器和电源管理器
LTC3105: 具功率点控制功能和 LDO 稳压器的升压型 DC/DC 转换器
LTC3459: 微功率同步升压型转换器
LTC2935-2 和 LTC2935-4: 具电源故障输出可选门限的超低功率监控器


该电路板设计用于连接到Silicon Labs EFM32™ Wonder Gecko入门套件(产品型号:EFM32WG-STK3800)。它还包括两个能量采集器传感器(TEG和Solar)和一个用于连接高阻抗交流源的端子板。该电路板还提供了许多转台,能够轻松地将附加传感器连接到该板。该板包含多个跳线,可采用多种方式配置该板。该板的标准版本安装了12个跳线中的4个跳线。该板非常适合最终用户的需求。此兼容性使其成为任何低功耗能量采集系统的理想评估工具。请参阅各数据手册,了解每个电源管理电路的操作原理。该演示手册的应用部分介绍了该板的系统级功能以及将其用于早期设计原型制作的各种方式。


 


点击这里以了解有关 “Energy Harvesting Solution To Go” 的信息!


如欲采购 “Energy Harvesting Solution To Go”,请点击这里!


 


 


DC2042A
Energy Harvesting (EH) Multi-Source Demo Board
DC1459B-A
LTC3588EMSE-1 Demo Board | Piezoelectric Generator Power Supply
DC2080A
具换能器的能量收集 (EH) 多电源演示板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3588-1的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览