LTC3561

量产

1A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 采用纤巧型电容器和电感器
  • 高工作频率:达 4MHz
  • 高开关电流:1.4A
  • 低 RDS(ON) 内部开关:0.110Ω
  • 高效率:达 95%
  • VIN:2.63V 至 5.5V
  • 可在使用陶瓷电容器时实现稳定
  • 采用电流模式操作以实现卓越的电压和负载瞬态响应
  • 短路保护
  • 低压差操作:100% 占空比
  • 低停机电流:IQ ≤ 1μA
  • 低静态电流:240μA
  • 输出电压范围从 0.8V 至 5V
  • 低噪声脉冲跳跃操作
  • 小外形 8 引脚 DFN 封装

LTC3561
1A、4MHz、同步降压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单电源监控器 1
LTC2935 量产 具电源故障输出、可选门限的超低功率监控器
多个输出降压调节器 1
LTC3880 推荐新设计使用 具有数字电源系统管理功能的双输出 PolyPhase 降压型 DC/DC控制器
数字电源系统管理器 1
LTC2974 推荐新设计使用 具有精确输出电流的4通道PMBus电源系统管理器
双电源监控器 1
LTC2960 推荐新设计使用 36V、纳安级电流、两输入电压监视器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。

LTpowerCAD

LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3561的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览