LTC3536
推荐新设计使用1A、低噪声、降压-升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 8
产品详情
- 可在输入电压高于、低于或等于输出电压的情况下提供稳压输出
- 1.8V 至 5.5V 输入和输出电压范围
- 1A 连续输出电流 (对于 VIN ≥ 3V、VOUT = 3.3V)
- ±1% 输出电压准确度
- 低噪声降压-升压架构
- 效率高达 95%
- 可编程频率范围:300kHz 至 2MHz
- 可同步振荡器
- 突发模式 (Burst Mode®) 操作:32μA IQ
- 内部 1ms 软起动
- 在停机时输出断接
- 停机电流:1μA
- 短路保护
- 小外形的耐热性能增强型 12 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3536 是一款扩展 VIN 范围、固定频率、同步降压-升压型 DC/DC 转换器,可在输入电压高于、低于或等于已调输出电压的情况下正常运作。LTC3536 所采用的拓扑结构可实现低噪声操作,从而使其非常适合于 RF 和高精度测量应用。
这款器件能产生高达 1A 的连续输出电流,而且包括两个 N 沟道及两个 P 沟道 MOSFET 开关。可利用一个外部电阻器设置高达 2MHz 的开关频率,而且可使振荡器同步至一个外部时钟。静态电流仅为 32μA (在突发模式操作中),从而较大限度地延长了便携式应用中的电池使用寿命。突发模式操作由用户控制,可改善轻负载条件下的效率。
该器件的其他特点包括 1μA 的停机电流、内部软起动、过热保护和电流限制功能。LTC3536 采用12 引脚耐热性能增强型 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装。
应用
- 无线库存终端
- 手持式医疗仪器
- 无线定位器、传声器
- 超级电容器后备电源
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 2
技术文章 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3536EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3536EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3536EMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3536EMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3536IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3536IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3536IMSE#PBF | 12-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3536IMSE#TRPBF | 12-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3536EDD#PBF | 量产 | |
LTC3536EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3536IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3536IMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0129 Laser Mark Conversion for 12-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3536EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3536EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3536IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3536IMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 4
- LTC3536 - Buck-Boost Regulators
- LTC3536 Demo Circuit - Solar Cell Powered Emergency LED Torch Lighting Driver (1.8-5V to 3.3V @ 300mA)
- LTC3536 Demo Circuit - Supercapcitor Backup Power Supply (1.8-5V to 3.3V @ 300mA)
- LTC3536 Demo Circuit - 1A Low Noise, Buck-Boost DC/DC Converter (1.8-5.5V to 3.3V @ 1.0A)
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3536
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ltc3536的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论