LTC3441

量产

大电流微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器

产品模型
2
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可由高于、低于或等于输出电压的输入电压获得稳压输出
  • 单个电感器,无肖特基二极管
  • 高效率:高达 95%
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作状态下的静态电流为 25μA
  • 由单节锂离子电池获得高达 1.2A 的连续输出电流
  • 可在停机模式中实现真正的输出切断
  • 2.4V 至 5.5V 输入范围
  • 2.4V 至 5.25V 输出范围
  • 1MHz 固定频率操作
  • 可同步的振荡器
  • 可选的突发模式或固定频率操作
  • 停机模式中的静态电流 <1μA
  • 小外形的耐热增强型 12 引线 (4mm x 3mm) DFN 封装

LTC3441
大电流微功率同步降压-升压型 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
硅振荡器 2
LTC6908 具扩频调制功能、采用电阻器设定频率的 SOT-23 封装振荡器
LTC6909 量产 采用扩频调制、可提供 1 至 8 个输出的多相硅振荡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3441
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC773A

LTC3441EDE演示板 | 同步降压-升压白光LED驱动器, 3V ≤ VIN ≤ 4.2V, VLED = 3.9V (1A)

产品详情

演示电路773是一款同步降压-升压白光LED驱动器,内置LTC3441和LTC2050。该电路板针对3.9V LED正向电压输出(1000mA负载电流)以及3V至4.2V的单锂离子输入电压范围进行了优化。该演示板可驱动Luxeon III白光LED(片内集成)。LTC3441具有1MHz的高开关频率、同步降压-升压内部功率开关、低静态电流和散热增强型封装,是一款多功能大功率IC,用于通过锂离子电池驱动Luxeon III等大功率白光LED。LTC2050用于恒流控制并调整LED电流。


LED按钮用于手动开启LED。SHDN端子可在某些闪光灯应用中对来自外部光源的光脉冲进行编程。DIM端子可通过外部PWM信号对LED进行低于1A LED电流的调光操作。

eval board
DC625A

LTC3441EDE | 1MHz、1A、同步降压-升压转换器,2.5V至5.5VIN,3.3VOUT (1A)

产品详情

演示电路625是一款采用LTC3441的恒频同步降压-升压转换器。输入电压范围为2.4V至5.5V,使其非常适合单节锂离子或三节NiCd/NiMH电池应用。该转换器提供高达95%的效率,高于传统的降压-升压转换器。针对2.5V的较小输入电压,该转换器可提供高达1A的负载电流。输出电压设置为3.3V。通过更改其中一个反馈电阻可获得2.4V至5.25V范围内的不同输出电压。开关频率设置为1MHz,在效率与尺寸之间达到了良好平衡。

DC773A
LTC3441EDE演示板 | 同步降压-升压白光LED驱动器, 3V ≤ VIN ≤ 4.2V, VLED = 3.9V (1A)
DC625A
LTC3441EDE | 1MHz、1A、同步降压-升压转换器,2.5V至5.5VIN,3.3VOUT (1A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3441的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览