eshop-promo-banner

官方正品、现货发售、一片起订,人民币结算系统、国内顺丰速递
ADI 中国在线商城让您实现无忧订购!

点击查看详情

LTC3350

推荐新设计使用

大电流超级电容器后备控制器和系统监视器

产品模型
6
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可对1至4节串联超级电容进行高效率同步降压CC/CV充电
  • 备用模式中的升压模式可提供更高的超级电容储能利用率
  • 14位ADC用于监控系统电压/电流、电容和ESR
  • 有源过压保护分流
  • 内部主动平衡器——无平衡电阻
  • VIN:4.5V至35V,VCAP(n):每个电容高达5V,充电/后备电流:10+A
  • 可编程输入限流优先使用电容充电电流系统负载
  • 双通道理想二极管PowerPath控制器
  • 全N-FET充电器控制器和PowerPath控制器
  • 紧凑型38引脚5mm × 7mm QFN封装
  • 通过AEC-Q100汽车应用认证
LTC3350
大电流超级电容器后备控制器和系统监视器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

Evaluation Software 1


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 1
LTC4353 推荐新设计使用 双通道、低电压理想二极管控制器
超级电容充电器 1
LTC3110 推荐新设计使用 2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3350

软件与仿真 1

LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1937B

LTC3350EUHF演示板 | 大电流超级电容后备控制器和系统监视器,高达20VIN

产品详情

演示电路1937B是一款具有超级电容健康和系统监控功能的超级电容充电器和备用控制器;内置LTC3350。LTC3350具有10.8V至20VIN、5.3A降压超级电容充电器、25W输出备用升压控制器和输入理想二极管,可在备用模式下断开输入电源。输出理想二极管允许超级电容在VCAP高于设置的备用电压时提供输出。当电容堆栈电压降至设置的输出电压以下时,LTC3350将用作升压稳压器以提供输出直至超级电容中的能源耗尽。


 


DC1937B
LTC3350EUHF演示板 | 大电流超级电容后备控制器和系统监视器,高达20VIN

最新评论

近期浏览