LTC3256

推荐新设计使用

具看门狗定时器的宽 VIN 范围、双输出、350mA 降压型充电泵

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 输入电压范围:5.5V 至 38V
  • 单独使能的 5V 和 3.3V 固定输出
  • 5V 输出:100mA (最大值)
  • 3.3V LDO 输出:250mA (最大值)
  • 具自动模式切换功能的多模式降压型充电泵 (2:1、1:1)
  • 低静态电流
    • 当两个输出均在调节时为 20μA (无负载)
    • 在停机模式为 0.5μA
  • 专为符合 ISO26262 标准的系统进行设计
  • 1.1V 基准输出用于系统诊断
  • 具可调定时的上电复位和看门狗控制器
  • 在每个输出上提供过流故障保护
  • 过热保护
  • 150°C 最大工作结温
  • 耐热性能增强型 16 引脚 MSOP 封装
LTC3256
具看门狗定时器的宽 VIN 范围、双输出、350mA 降压型充电泵
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
高压热插拔控制器 1
LTC4380 推荐新设计使用 低静态电流浪涌抑制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

eval board
DC2375A

LTC3256 Demo Board | Dual Output Step-Down Charge Pump Plus LDO, 5.5V ≤ VIN ≤ 38V, VOUT1 = 5V @ 100mA, VOUT2 = 3.3V @ 250mA

产品详情

Demonstration Circuit 2375A is a dual output 350mA step down charge pump with a post-regulator LDO and watchdog timer featuring the LTC3256EMSE. The LTC3256 operates with a wide input voltage range from 5.5V to 38V and is engineered for diagnostic coverage in ISO262262 systems. The LTC3256 can provide up to 350mA of output current from a 12V battery with 2W less power dissipation than 2 ideal linear regulators. The DC2375A was populated with automotive grade components for evaluation.


Because of the wide input operating range it is possible to exceed the specified operating junction temperature and even reach thermal shutdown with heavy loads. Please refer to the data sheet for additional information on the thermal limitations of the device.

DC2375A
LTC3256 Demo Board | Dual Output Step-Down Charge Pump Plus LDO, 5.5V ≤ VIN ≤ 38V, VOUT1 = 5V @ 100mA, VOUT2 = 3.3V @ 250mA

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3256的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览