LTC3255
推荐新设计使用宽 VIN 范围、故障保护、50mA 降压型充电泵
- 产品模型
- 16
产品详情
- 输入电压范围:4V 至 48V
- 可调节的稳定输出:2.4V 至 12.5V
- 输出电流:50mA (最大值)
- 在调节状态和无负载时的静态电流为 16μA
- 输入故障保护:–52V 至 60V
- 具自动模式切换功能的多模式充电泵 (2:1、1:1) 可在宽 VIN 范围内保持调节作用
- 输入电压并联模式适合于电流馈电型应用
- 电源良好输出
- 过热和短路保护
- 工作结温:150°C (最大值)
- 耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和 10 引脚 (3mm x 3mm) DFN 封装
LTC®3255 是一款开关电容器降压型 DC/DC 转换器,其可采用 4V 至 48V 输入产生一个稳定的输出 (2.4V 至 12.5V 可调)。在输入电压超过输出电压两倍的应用中,2:1 电容式充电泵可把输出电流能力扩展到输入电源电流限值以外。在无负载条件下,突发模式 (Burst Mode®) 操作将 VIN 静态电流减小至 16μA。
凭借其集成型 VIN 并联稳压器,LTC3255 在 4mA 至 20mA 电流环路应用中表现出超群的性能。该器件可实现电流倍增;一个 4mA 输入电流能够连续地为一个 7.4mA 负载供电。或者,LTC3255 也可以充当线性稳压器的一种较高效率替代产品,并为降压型 DC/DC 转换器提供一种节省空间的无电感型替代方案。
LTC3255 可承受反向极性输入电源和输出短路,并不会受损。包括电流限制和过热保护在内的安全功能进一步增强了器件的坚固性。LTC3255 采用耐热性能增强型 10 引脚 MSOP 封装和扁平的 3mm x 3mm 10 引脚 DFN 封装。
Applications
- 工业控制、工厂自动化、传感器以及监测控制和数据采集 (SCADA) 系统
- 内务处理电源
- 用于 4mA 至 20mA 电流环路的电流提升电压调节器
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
技术文章 1
解决方案设计及宣传手册 1
新闻 1
产品选型卡 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3255EDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255EDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255EMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255EMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255HDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255HDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255HMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255HMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255IDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255IDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255IMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255IMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255MPDD#PBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255MPDD#TRPBF | 10-Lead DFN (3mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3255MPMSE#PBF | 10-Lead MSOP w/ EP | ||
LTC3255MPMSE#TRPBF | 10-Lead MSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0016 Bond Wire Change from Gold to Copper Wire (Notification Only) |
||
LTC3255EDD#PBF | 量产 | |
LTC3255EDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3255EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255HDD#PBF | 量产 | |
LTC3255HDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255IDD#PBF | 量产 | |
LTC3255IDD#TRPBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 量产 | |
6月 5, 2024 - 24_0003 Epoxy Change from Henkel 8290 to 8290A for MSOP Package (2) |
||
LTC3255EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255MPMSE#TRPBF | 量产 | |
2月 4, 2020 - 20_0130 Laser Top Mark Conversion for 10-Lead MSOP Packages Assembled in ADPG and UTAC |
||
LTC3255EMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255EMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255HMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255IMSE#TRPBF | 量产 | |
LTC3255MPMSE#PBF | 量产 | |
LTC3255MPMSE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
浪涌抑制器、过压和过流保护 1 | ||
LT4363 | 推荐新设计使用 | 具电流限制功能的高电压浪涌抑制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3255
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3255的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论