eshop-promo-banner

ADI 中国本地化订购服务全面启动
正品现货、一片起订,更有人民币快捷支付免除报关烦恼!

点击查看详情

LTC3200

量产

低噪声、稳压充电泵 DC/DC 转换器

产品模型
4
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 低噪声恒定频率操作
  • 输出电流:100mA
  • 采用 8 引脚 MSOP 封装 (LTC3200) 和扁平 (仅高 1mm) 6 引脚 ThinSOT封装(LTC3200-5)
  • 2MHz 开关频率
  • 固定的 5V ±4% 输出 (LTC3200-5) 或可调 (ADJ)
  • VIN 范围:2.7V 至 4.5V
  • 自动软启动减小了浪涌电流
  • 无电感器
  • 在停机模式中 ICC < 1µA

LTC3200
低噪声、稳压充电泵 DC/DC 转换器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
单通道电压输出数模转换器 2
LTC2641 量产 采用 3mm x 3mm DFN 封装的 16 位 VOUT DAC
LTC2631 量产 具 10ppm/ºC 基准的单通道 12 / 10 / 8 位 I2C VOUT DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3200
  • LTC3200-5
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC366A

LTC3200EMS8演示板 | 稳压电荷泵白光LED驱动器, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT 驱动6个并联的LED

产品详情

演示电路366A是一款低噪声恒频稳压电荷泵,内置100mA输出电流LTC3200。该演示板支持2.7V至4.5V输入电压,可驱动六个并联的白光LED,每个LED可产生16.6mA电流。镇流电阻用于通过并联的LED提供更均匀的光强度。

DC366A
LTC3200EMS8演示板 | 稳压电荷泵白光LED驱动器, 2.7V ≤ VIN ≤ 4.5V, IOUT 驱动6个并联的LED

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3200的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论