LTC3128

推荐新设计使用

具准确输入电流限值的 3A、单片式、降压-升压型超级电容器充电器和平衡器

产品模型
8
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 准确度达 ±2% 的可编程 (高达 3A) 平均输入电流限值
  • 可编程最大电容器电压限值
  • 主动电荷平衡用于实现不匹配电容器的快速充电
  • 可给单个电容器或堆叠式电容器充电
  • VIN 范围:1.73V 至 5.5V
  • VOUT 范围:1.8V 至 5.5V
  • 当充电时从 VOUT 吸收的静态电流 <2μA
  • 在停机模式中提供输出断接:<1μA IQ 停机电流
  • 电源良好比较器
  • 电源故障指示器
  • 耐热性能增强型 20 引脚 (4mm x 5mm x 0.75mm) QFN 封装和 24 引脚 TSSOP 封装

LTC3128
具准确输入电流限值的 3A、单片式、降压-升压型超级电容器充电器和平衡器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
超级电容充电器 1
LTC3110 推荐新设计使用 2A、双向、降压-升压型 DC/DC 稳压器和充电器 / 平衡器
开关电池充电器 1
LTC4040 推荐新设计使用 2.5A 电池后备电源管理器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3128
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC1887A

LTC3128 Demo Board | 2-Cell Supercap Charger and Balancer: 1.72VIN to 5.5VIN @ up to 3A

产品详情

Demonstration circuit 1887 is a DC/DC supercapacitor buck-boost charger and balancer converter featuring the LTC3128. The DC1887A operates over 1.72V to 5.5V input and charges the output up to 5.5V. Also, the LTC3128 has 2% precision input current limit, which allows the circuit to operate effectively with current limited input power sources like the USB. The 1.2MHz switching frequency operation results in a small and efficient circuit. The converter provides high output voltage accuracy (typically ±2%) over a 1.72V to 5.5V input. The demonstration circuit can be easily modified to generate different output voltages.

DC1887A
LTC3128 Demo Board | 2-Cell Supercap Charger and Balancer: 1.72VIN to 5.5VIN @ up to 3A

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3128的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览