LTC3126

推荐新设计使用

具无损耗输入 PowerPath 的 42V、2.5A 同步降压型稳压器

产品模型
12
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

产品详情

  • 可在两个输入电源之间实现无缝和自动切换
  • 宽输入电压范围:2.4V 至 42V
  • 宽输出电压范围:0.818V 至 VIN
  • 高达 2.5A 的连续输出电流
  • 引脚可选的优先级和理想二极管“合路”模式
  • 突发模式 (Burst Mode®) 操作,IQ = 2μA
  • 效率达 95% (在 1A,VIN = 12V,VOUT = 5V)
  • 停机模式中的静态电流为 1μA
  • 可编程输入 UVLO 门限
  • 输入有效、优先通道和 PGOOD 指示器
  • 200kHz 至 2.2MHz 固定频率 PWM
  • 可同步至一个外部时钟
  • 具 60ns 最小接通时间的电流模式控制
  • 极少的外部组件
  • 耐热性能增强型 28 引脚 4mm x 5mm QFN 封装和 28 引脚 TSSOP 封装

LTC3126
具无损耗输入 PowerPath 的 42V、2.5A 同步降压型稳压器
提问

参考资料

了解更多

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
PowerPath、理想二极管和负载开关 2
LTC4417 推荐新设计使用 确定了优先级的 PowerPath 控制器
LTC4419 推荐新设计使用 18V、双路输入微功率 PowerPath 优先级排序器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

LTspice 1


LTspice中提供以下器件型号:

  • LTC3126
LTspice

LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。


评估套件

eval board
DC2215A

LTC3126EUFD演示板 | 双路输入同步降压器件,4.3V ≤VIN1 ≤ 42V,6V ≤ VIN2≤ 8.4V(工作电压达42V),VOUT = 3.3V(2.5A)

产品详情

演示电路2215A内置LTC3126,一款集成无损输入PowerPath™的同步降压转换器。具有可编程欠压锁定阈值的引脚可选(JP2)理想二极管OR和优先级输入模式能够控制输入源之间的转换。特别的全部N通道架构通过两个输入源中的一个和可编程输出电压进行高效操作。在此应用中,有效的输入电压范围设置为4.3V至42V (VIN1 ) 和6V至8.4V (VIN2),为各种应用和电源提供灵活性和电压裕量。VIN2的工作电压可达42V。通过相应地调整VSET1/2阈值(通过电阻R9至R12设置)可实现其他输入电压范围。

DC2215A
LTC3126EUFD演示板 | 双路输入同步降压器件,4.3V ≤VIN1 ≤ 42V,6V ≤ VIN2≤ 8.4V(工作电压达42V),VOUT = 3.3V(2.5A)

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3126的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论