LTC3124
推荐新设计使用具输出断接功能的 15V、5A 两相同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 10
产品详情
- VIN 范围:1.8V 至 5.5V (启动之后为 500mV)
- 可调输出电压:2.5V 至 15V
- 1.5A 输出电流 (对于 VIN = 5V 和 VOUT = 12V)
- 双相控制可降低输出电压纹波
- 当停机时输出与输入断接
- 同步整流:效率高达 95%
- 浪涌电流限制
- 高达 3MHz 的可编程开关频率可同步至外部时钟
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作:25μA IQ
- 输出过压保护
- 内部软起动
- 在停机模式中 IQ < 1μA
- 16 引脚、耐热性能增强型 3mm x 5mm x 0.75mm DFN 封装和 TSSOP 封装
LTC®3124 是一款两相、同步升压型 DC/DC 转换器,其具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能,可提供高达 15V 的输出电压。两相操作显著地降低了峰值电感器和电容器纹波电流,从而较大限度地缩减了电感器和电容器尺寸。每相 2.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3124 非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至 500mV 的情况下持续进行。
LTC3124 的开关频率可设置在100kHz 至 3MHz 之间以优化应用,可实现更高的效率或较小的解决方案占板面积。对于那些对噪声敏感的应用,可使振荡器同步至一个外部时钟。可选的突发模式操作将静态电流减小至 25μA,从而在整个负载范围内确保了高效率。内部软起动功能可限制启动期间的浪涌电流。
该器件的其他特点包括<1μA 的停机电流以及短路、热过载和输出过压情况下的稳健保护功能。
LTC3124 采用 16引脚 DFN 封装和耐热性能增强型 TSSOP 封装。
应用
- RF、微波功率放大器
- 压电式执行器
- 小型 DC 电机、热敏打印机
- 从电池、5V 或后备电容器产生 12V 模拟电源轨
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
新闻 1
解决方案设计及宣传手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3124EDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3124EDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3124EFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3124EFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3124HFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3124HFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3124IDHC#PBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3124IDHC#TRPBF | 16-Lead DFN (5mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3124IFE#PBF | 16-Lead TSSOP w/ EP | ||
LTC3124IFE#TRPBF | 16-Lead TSSOP w/ EP |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
2月 14, 2025 - 25_0017 Bond Wire Change from Gold to Copper |
||
LTC3124EDHC#PBF | ||
LTC3124EDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3124EFE#PBF | ||
LTC3124EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3124HFE#PBF | ||
LTC3124HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3124IDHC#PBF | ||
LTC3124IDHC#TRPBF | 量产 | |
LTC3124IFE#PBF | 量产 | |
LTC3124IFE#TRPBF | 量产 | |
4月 6, 2022 - 22_0068 Laser Top Mark for ETSSOP and TSSOP Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
LTC3124EFE#PBF | ||
LTC3124EFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3124HFE#PBF | ||
LTC3124HFE#TRPBF | 量产 | |
LTC3124IFE#PBF | 量产 | |
LTC3124IFE#TRPBF | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
部分模型 | 产品周期 | 描述 |
---|---|---|
PowerPath、理想二极管和负载开关 1 | ||
LTC4417 | 推荐新设计使用 | 确定了优先级的 PowerPath™ 控制器 |
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3124
LTpowerCAD 1
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3124的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论