LTC3121
推荐新设计使用具输出断接功能的 15V、1.5A 同步升压型 DC/DC 转换器
- 产品模型
- 4
产品详情
- VIN 范围:1.8V 至 5.5V,启动之后为 500mV
- 输出电压范围:2.2V 至 15V
- 400mA 连续输出电流 (对于 VIN = 5V 和 VOUT = 12V)
- 当停机时输出与输入断接
- 同步整流:效率高达 95%
- 浪涌电流限制
- 高达 3MHz 的可调开关频率可同步至外部时钟
- 可选的突发模式 (Burst Mode®) 操作:25μA IQ
- 输出过压保护
- 软起动
- 在停机模式中 IQ < 1μA
- 12 引脚、3mm x 4mm 耐热性能增强型 DFN 封装
LTC®3121 是一款同步升压型 DC/DC 转换器,具有真正的输出断接和浪涌电流限制功能。1.5A 的电流限值以及设置高达 15V 输出电压的能力使 LTC3121 非常适合于众多要求苛刻的应用。一旦起动,器件操作将在输入低至 500mV 的情况下持续进行,从而延长了许多应用中的运行时间。
LTC3121 在停机模式中具有输出断接能力,从而大幅度地减少了输入电源消耗并使 VOUT 能完全放电。100kHz 至 3MHz 的可调 PWM 开关频率优化了应用,可实现最高的效率或最小的解决方案占板面积。对于那些对噪声敏感的应用,也可使振荡器同步至一个外部时钟。可选的突发模式操作将静态电流减小至 25μA,从而在整个负载范围内确保了高效率。内部软起动功能可限制启动期间的浪涌电流。
该器件的其他特点包括 <1μA 的停机电流以及短路、热过载和输出过压情况下的稳健保护功能。LTC3121 采用扁平 12 引脚 (3mm x 4mm x 0.75mm) DFN 封装。
Applications
- PCI Express 板卡
- 压电式执行器
- 小型 DC 电机
- 从电池、5V 或后备电容器产生 12V 模拟电源轨
参考资料
数据手册 1
可靠性数据 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
LTC3121EDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121EDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121IDE#PBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) | ||
LTC3121IDE#TRPBF | 12-Lead DFN (4mm x 3mm w/ EP) |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice 1
LTspice中提供以下器件型号:
- LTC3121
LTpowerCAD 1
LTpowerCAD中提供以下器件的设计工具:
- LTC3121
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
LTpowerCAD®是一种电源设计程序,它选择功率级元件,提供详细效率信息,显示快速环路波特图稳定性和负载瞬态分析,并可导出至LTspice进行仿真。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC3121的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论